Aucun connecteur sur profilé (PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0) n'est compris dans la livraison de l'élément de base PT-IQ. Les connecteurs sur profilé nécessaires doivent faire l'objet d'une commande séparée.
PT-IQ-3-BE-UT
-
Élément de base de parafoudre basse tension
2910419
Élément de base pour fiche de protection PLUGTRAB PT-IQ (3-HF, 2X1,1X2)
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Élément de base |
Gamme de produits | PLUGTRAB IQ |
Type | Élément de base, montage sur rail DIN |
Nombre de pôles | 3 |
Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Tension nominale UN | 48 V DC |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,5 Nm |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Dessin coté |
|
Largeur | 17,7 mm |
Hauteur | 91,1 mm |
Profondeur | 51,6 mm (avec profilé 7,5 mm) |
Graduation | 1 UL |
Couleur | noir (RAL 9005) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Matériau du boîtier | PA 6.6 |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Tension permanente maximale UC | 53 V DC |
37 V AC | |
Courant de référence | 300 mA (53 V DC) |
1 A (40 °C, 30 V DC) | |
Résistance par circuit | 1,2 Ω ±5 % |
Protection max. en amont nécessaire | 1 A (FF, ≤ 30 V DC) |
315 mA (FF, 53 V DC) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 4000 m (amsl) |
Normes/prescriptions | CEI 61643-21 |
Remarque | 2000 + A1:2008, modifiée |
Normes/prescriptions | EN 61643-21 |
Remarque | 2001 + A1:2009 |
Normes/prescriptions | EN 61000-6-3 |
Remarque | 2007 + A1:2011 |
Normes/prescriptions | EN 61000-6-2 |
Remarque | 2005 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 2910419 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | CL2151 |
Product key | CL2151 |
GTIN | 4055626461564 |
Poids par pièce (emballage compris) | 71,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 63 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 20bb2a75-6b46-4c09-a34a-95d118562f5f |
Produits compatibles
-
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808668
-
ZBN 18 CUS - Ruban de repérage ZB 0825059
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
E/ME TBUS NS35 GY - Butée 2713780
-
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - Connecteur mâle pour C.I. 1881354
-
PT-IQ-JUMPER-2.0 - Pont enfichable 2906879
-
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - Connecteur de bus sur rail DIN 2906878
-
X-PEN 0,35 - Crayon de marquage 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Tournevis 1212602
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem