VAL-US-347/30/3+0-FM - Parafoudre
2910383

Parafoudre, listé UL type 1 et CEI type 2, à trois canaux avec contact de télésignalisation, pour 347/600 V AC et 400/690 V AC, 4 fils.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Avec contact de signalisation à distance indépendant du potentiel
Parafoudre (SPD) référencé UL, à blocs de jonction ouverts
Signalisation optique et mécanique d'état des différents parafoudres
Détrompage mécanique de toutes les fiches
Connecteurs contrôlables avec CHECKMASTER
Parafoudre de type 2 à plusieurs canaux
Dispositif de déconnexion sur chaque connecteur mâle