VAL-US-277/40/1+1-FM - Parafoudre
2910373

Parafoudre, listé UL type 1 et CEI type 2, à deux canaux avec contact de télésignalisation, pour 277 V AC, 2 fils plus terre.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Avec contact de signalisation à distance indépendant du potentiel
Signalisation optique et mécanique d'état des différents parafoudres
Parafoudre de type 2 à plusieurs canaux
Détrompage mécanique de toutes les fiches