VAL-US-120/65/2+0-FM
-
Parafoudre
2910357
Parafoudre, listé UL type 1 et CEI type 2, à deux canaux avec contact de télésignalisation, pour 120/240 V phase auxiliaire AC, 3 fils.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Protection antisurtension pour alimentations NEMA |
Gamme de produits | VALVETRAB US |
Classe d'essai CEI | I / II |
T1 / T2 | |
Types EN | T1 / T2 |
Système d'alimentation CEI | TN-C |
Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
Nombre de pôles | 2 |
Message protection antisurtension défectueuse | optique, contact de signalisation à distance |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Affichage/signalisation à distance | |
Dénomination connexion | Contact de signalisation à distance de défaut |
Fonction de commutation | Inverseur |
Tension de service | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
Courant de service | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
1 A DC |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M5 |
Couple de serrage | 4,5 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Longueur à dénuder | 16 mm |
Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Section de conducteur rigide | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Section conduct. AWG | 15 ... 2 |
Contact de signalisation à distance de défaut | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M2 |
Couple de serrage | 0,25 Nm |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
Dessin coté |
|
Largeur | 35,6 mm |
Hauteur | 96,8 mm |
Profondeur | 77,5 mm (avec profilé 7,5 mm) |
Graduation | 2 UL |
Couleur | noir (RAL 9005) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Valeur CTI du matériau | 600 |
Matériau isolant | PA 6.6/PBT |
Groupe de matériaux | I |
Matériau du boîtier | PA 6.6 |
PBT |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Circuits de protection | L-PEN |
Sens de l'action | 2L-GND |
Tension nominale UN | 120/240 V AC (TN-C) |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tension permanente maximale UC (L-PEN) | 175 V AC |
Courant de charge nominal IL | 80 A |
Courant résidual IPE | ≤ 0,8 mA |
Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 20 kA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (L-PEN) | 12,5 kA |
Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 65 kA |
Corriente de descarga total ITotal (10/350) µs | 25 kA |
Courant de court-circuit assigné ISCCR | 25 kA |
Niveau de protection en tension Up | ≤ 0,8 kV |
Tension résiduelle Ures | ≤ 0,8 kV (pour In) |
≤ 0,75 kV (pour 10 kA) | |
≤ 0,65 kV (à 5 kA) | |
≤ 0,5 kV (pour 3 kA) | |
Réponse au TOV pour UT | 208 V AC (5 s / mode résistance) |
240 V AC (120 min / mode défaillance sécurisée) | |
Temps de réponse tA | ≤ 25 ns |
Fusible en amont maximum pour câblage simple en V | 80 A (gG) |
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 160 A (gG) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (uniquement lorsque toutes les bornes sont utilisées) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Choc (fonctionnement) | 30g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (fonctionnement) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Spécifications UL | |
Tension permanente maximale (MCOV L-L) | 350 V AC |
Tension permanente maximale MCOV (L-G) | 175 V AC |
Capacité de charge en court-circuit (SCCR) | 200 kA |
Protection de tension nominale VPR (L-L) | 1200 V |
Protection de tension nominale VPR (L-G) | 700 V |
Type UL | Type 1 |
Courant nominal de décharge In | 20 kA |
Courant de choc maximal par phase | 65 kA (selon CEI 61643-1) |
80 kA (selon NEMA LS1) | |
Circuits de protection | L-L |
L-G | |
Tension nominale | 120/240 V AC (Split-phase) |
Système de distribution d'énergie | Split phase |
Fréquence nominale | 50/60 Hz |
Type SPD | 1 |
Affichage/signalisation à distance UL | |
Tension de service | 125 V AC |
Courant de service AC | 1 A AC |
Caractéristiques de raccordement UL | |
Couple de serrage | 30 lbf-in. |
Section conduct. AWG | 14 ... 2 |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
Remarque | 2011 |
Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
Remarque | 2012 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 2910357 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CL115U |
Product key | CL115U |
GTIN | 4055626444970 |
Poids par pièce (emballage compris) | 305 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 281 g |
Numéro du tarif douanier | 85363030 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Pont de câblage 2830443
-
MPB 18/4-12 - Pont de câblage 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Pont de câblage 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Pont de câblage 2809241
-
MPB 18/1-57 - Pont de câblage 2809238
-
MPB 18/1-12 - Pont de câblage 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Pont de câblage 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Pont de câblage 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Pont de câblage 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Pont de câblage 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Pont de câblage 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Pont de câblage 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
DK-BIC-35 - Blocs de jonction simple 2749880
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Tournevis 1206463
-
VAL-US-120/65-P - Fiche parafoudre type 1 2910330
Avantages
Avec contact de signalisation à distance indépendant du potentiel
Parafoudre (SPD) référencé UL, à blocs de jonction ouverts
Dispositif de déconnexion thermique pour chaque connecteur mâle
Détrompage mécanique de toutes les fiches
Signalisation optique et mécanique d'état des différents parafoudres
Enfichable
Arrêt sécurisé du connecteur mâle en cas d'orages violents et de fortes vibrations grâce au dispositif de verrouillage novateur
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem