VAL-US-120/40/2+0-FM
-
Parafoudre
2910351
Parafoudre, listé UL type 1 et CEI type 2, à deux canaux avec contact de télésignalisation, pour 120/240 V phase auxiliaire AC, 3 fils.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Protection antisurtension pour alimentations NEMA |
Gamme de produits | VALVETRAB US |
Classe d'essai CEI | II |
T2 | |
Types EN | T2 |
Système d'alimentation CEI | TN-C |
Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
Nombre de pôles | 2 |
Message protection antisurtension défectueuse | optique, contact de signalisation à distance |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Affichage/signalisation à distance | |
Dénomination connexion | Contact de signalisation à distance de défaut |
Fonction de commutation | Inverseur |
Tension de service | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
Courant de service | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
1 A DC |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M5 |
Couple de serrage | 4,5 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Longueur à dénuder | 16 mm |
Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Section de conducteur rigide | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Section conduct. AWG | 15 ... 2 |
Contact de signalisation à distance de défaut | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M2 |
Couple de serrage | 0,25 Nm |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
Dessin coté |
|
Largeur | 35,6 mm |
Hauteur | 96,8 mm |
Profondeur | 65,7 mm (avec profilé 7,5 mm) |
Graduation | 2 UL |
Couleur | noir (RAL 9005) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Valeur CTI du matériau | 600 |
Matériau isolant | PA 6.6/PBT |
Groupe de matériaux | I |
Matériau du boîtier | PA 6.6 |
PBT |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Circuits de protection | L-PEN |
Sens de l'action | 2L-GND |
Tension nominale UN | 120/240 V AC (TN-C) |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tension permanente maximale UC (L-PEN) | 175 V AC |
Courant de charge nominal IL | 80 A |
Courant résidual IPE | 0,45 mA |
Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 20 kA |
Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 40 kA |
Courant de court-circuit assigné ISCCR | 25 kA |
Niveau de protection en tension Up | ≤ 0,9 kV |
Tension résiduelle Ures | ≤ 0,9 kV (pour In) |
≤ 0,75 kV (pour 10 kA) | |
≤ 0,6 kV (à 5 kA) | |
≤ 0,55 kV (pour 3 kA) | |
Réponse au TOV pour UT | 208 V AC (5 s / mode résistance) |
240 V AC (120 min / mode défaillance sécurisée) | |
Temps de réponse tA | ≤ 25 ns |
Fusible en amont maximum pour câblage simple en V | 80 A (gG) |
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 125 A (gG) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (uniquement lorsque toutes les bornes sont utilisées) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Choc (fonctionnement) | 25g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (fonctionnement) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Spécifications UL | |
Tension maximale permanente MCOV | 175 V AC |
Tension permanente maximale (MCOV L-L) | 350 V AC |
Tension permanente maximale MCOV (L-G) | 175 V AC |
Capacité de charge en court-circuit (SCCR) | 200 kA |
Protection de tension nominale VPR (L-L) | 1200 V |
Protection de tension nominale VPR (L-G) | 700 V |
Type UL | Type 1 |
Courant nominal de décharge In | 20 kA |
Courant de choc maximal par phase | 40 kA |
Circuits de protection | L-L |
L-G | |
Tension nominale | 120/240 V AC (Split-phase) |
Système de distribution d'énergie | Split phase |
Fréquence nominale | 50/60 Hz |
Type SPD | 1 |
Affichage/signalisation à distance UL | |
Tension de service | 125 V AC |
Courant de service AC | 1 A AC |
Caractéristiques de raccordement UL | |
Couple de serrage | 30 lbf-in. |
Section conduct. AWG | 14 ... 2 |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
Remarque | 2011 |
Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
Remarque | 2012 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 2910351 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CL132U |
Product key | CL132U |
GTIN | 4055626444918 |
Poids par pièce (emballage compris) | 224,6 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 201 g |
Numéro du tarif douanier | 85363030 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
MPB F600X16/ 1GS - Pont de câblage 2818355
-
MPB F200X16/ 1GS - Pont de câblage 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Pont de câblage 2830443
-
MPB 18/4-12 - Pont de câblage 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Pont de câblage 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Pont de câblage 2809241
-
MPB 18/1-57 - Pont de câblage 2809238
-
MPB 18/1-12 - Pont de câblage 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Pont de câblage 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Pont de câblage 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Pont de câblage 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Pont de câblage 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Pont de câblage 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Pont de câblage 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
DK-BIC-35 - Blocs de jonction simple 2749880
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Tournevis 1206463
-
VAL-US-120/40-P - Fiche parafoudre type 1 2910335
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem