Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

VAL-US-48/65/1+0-FM - Parafoudre
2910345

Parafoudre, listé UL type 1 et CEI type 1/2, monocanal avec contact de télésignalisation, pour 48 V DC.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Dispositif de déconnexion thermique pour chaque connecteur mâle
Signalisation optique et mécanique d'état des différents parafoudres
Enfichable
Dispositif de déconnexion thermique pour chaque connecteur mâle
Détrompage mécanique de toutes les fiches
Arrêt sécurisé du connecteur mâle en cas d'orages violents et de fortes vibrations grâce au dispositif de verrouillage novateur