VAL-US-48/40/1+1V-FM - Parafoudre
2910344

Parafoudre à 2 canaux à contact de télésignalisation pour 48 V DC, 2 fils plus terre.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Protections montables sur profilé, à 1 canal
Dispositif de déconnexion sur chaque connecteur mâle
Détrompage mécanique de toutes les fiches
Se compose d'une fiche et d'une embase
Signalisation optique et mécanique d'état des différents parafoudres
Embase avec/sans contact de signalisation à distance indépendant du potentiel