PACT RCP-4000A-1A-D190-10M
-
Transformateur de courant
2910327
Set constitué d'un convertisseur de mesure 1 A et d'une bobine de Rogowski avec ligne de signal. Bobine de Rogowski : longueur 600 mm, diamètre 190 mm. Ligne de signal : 10 m. La bobine Rogowski mesure le courant AC des barres collectrices et des lignes haute tension.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Current transformer |
Propriétés d'isolation | |
Isolant | double isolation |
Catégorie de surtension | III (1 000 V, vers le conducteur de neutre) |
IV (600 V, vers le conducteur de neutre) | |
Degré de pollution | 2 |
Isolation galvanique | Isolation renforcée selon CEI 61010-1 |
Erreur de mesure typique | < 1 % |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Diode zéner bidirectionnelle 33 V |
Coefficients de température | 0,005 %/K (+10 °C ... +70 °C, les deux composants ayant la même température ambiante) |
0,07 %/K (-20 °C ... +10 °C, les deux composants ayant la même température ambiante) | |
Bobine de mesure | |
Structure du conducteur ligne de signal | 2x 0,22 mm (Signal (étamé)) |
1x 0,22 mm (Blindage (étamé)) | |
Isolant | double isolation |
Tension d'isolement assignée | 1000 V AC (rms CAT III) |
600 V AC (rms CAT IV) | |
Tension d'essai | 10,45 kV DC (60 s) |
Classe de précision | 0,2 (IEC 61869-10: A1) |
Convertisseur de mesure | |
Défaut de linéarité | < 0,5 % (de la déviation maximum de la plage) |
Erreur de transmission max. | ≤ 0,5 % (de la déviation maximum de la plage) |
Plage de fréquence | 45 Hz ... 65 Hz |
Harmoniques saisissables max. | < 2 kHz |
Courant absorbé | < 190 mA (pour 19,2 V) |
Tension d'essai | 1,5 kV AC (Alimentation / entrée et sortie : 50 Hz, 1 min) |
Généralités | |
Etalonnable | non |
Type de convertisseur | Bobine de Rogowski et convertisseur de mesure 1 A |
Alimentation: Convertisseur de mesure | |
Tension nominale d'alimentation | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Tension nominale d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Courant max. absorbé | 190 mA |
Consommation de puissance | 4 W |
Fréquence | |
Dénomination | Bobine de mesure |
Plage de mesure de la fréquence | 40 Hz ... 20000 Hz |
Signal | |
Signal d'entrée (à 50 Hz) | 100 mV (1000 A) |
Forme de la courbe | sinusoïdal |
Impédance d'entrée | 27 kΩ (plage de mesure minimum) |
Transformateur de courant | |
Configurable/programmable | avec les commutateurs DIP |
Puissance assignée | 1,25 VA |
Courant primaire de référence Ipn | 0 A AC ... 100 A AC |
0 A AC ... 250 A AC | |
0 A AC ... 400 A AC | |
0 A AC ... 630 A AC | |
0 A AC ... 1000 A AC | |
0 A AC ... 1500 A AC | |
0 A AC ... 2000 A AC | |
0 A AC ... 4000 A AC | |
Angle de phase | < 1 ° |
Etalonnable | non |
Type de convertisseur | Bobine de Rogowski et convertisseur de mesure 1 A |
Signal | |
Dénomination | Bobine de mesure |
Signal en sortie (à 50 Hz) | 100 mV (sans charge, avec 1000 A) |
Tension de sortie (à vide) | VOUT = M * dI/dt |
Tension de sortie (sinusoïdale, à vide) | 100 mV (VOUT = 2 * π * M * f * I (M = 0,318 μH ; exemple : à 50 Hz ; I = 1000 A)) |
Signal | |
Dénomination | Convertisseur de mesure |
Signal de sortie courant | 0 A AC ... 1 A AC |
Puissance assignée | 1,25 VA |
Charge | 0 Ω ... 1,25 Ω |
Distances maximales pour câble en cuivre pour PN max | 16 m (0,75 mm² (AWG 20)) |
32 m (1,5 mm² (AWG 16)) | |
55 m (2,5 mm² (AWG 14)) |
Côté convertisseur de mesure | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
Dimensions de l'article | |
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 85 mm |
Profondeur | 70,4 mm |
Bobine de mesure | |
Longueur | 600 mm |
Diamètre | 8,3 mm ±0,2 mm |
Bobine de mesure installée | |
Diamètre | 190 mm |
Ligne de signaux | |
Longueur | 10 m |
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 85 mm |
Profondeur | 70,4 mm |
Matériau du boîtier | PC |
PA | |
Matériau de bobine | Elastollan |
Conditions ambiantes | |
Type de protection bobine de mesure | IP54 (pas évalué par UL) |
Type de protection convertisseur de mesure | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) (Bobine de mesure) | -30 °C ... 80 °C (Bobine de mesure) |
Température ambiante (fonctionnement) (Convertisseur de mesure) | -20 °C ... 70 °C (Convertisseur de mesure) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C (Bobine de mesure) |
-25 °C ... 85 °C (Convertisseur de mesure) | |
Altitude | < 2000 m |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
UKCA | |
Certificat | Conformité UKCA |
CMIM | |
Certificat | Conformité CMIM |
UL, USA / Canada | |
Repérage | UL 61010 Recognized |
Remarque | Bobine de mesure |
UL, USA / Canada | |
Repérage | UL 508 Listed |
Remarque | Convertisseur de mesure |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Immunité | EN 61000-6-3 |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
Isolation galvanique | Isolation renforcée selon CEI 61010-1 |
Normes/Prescriptions | CEI 61010-2-030 |
IEC 61869-10 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2910327 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CMMA12 |
Product key | CMMA12 |
GTIN | 4055626437668 |
Poids par pièce (emballage compris) | 551 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 618,9 g |
Numéro du tarif douanier | 85437090 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210902 |
ECLASS-15.0 | 27210902 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002048 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Diboron trioxide (n° CAS: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (n° CAS: 1317-36-8) | |
Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | eb4d9df9-73ad-4114-ae13-096d589f1805 |
Produits compatibles
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem