PTCB E1 24DC/8A NO - Disjoncteur de protection d'appareils électronique
2909910

Disjoncteur électronique à 1 canal, pour la protection de quatre récepteurs 24 V DC en cas de surcharge et de court-circuit. Répartition facile du potentiel avec les composants du système de blocs de jonction CLIPLINE complete. Avec intensité nominale fixe. Pour l'installation sur des rails DIN.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Conception simple d'applications grâce à la possibilité de pontage à la gamme de blocs de jonction CLIPLINE complete
Gain de place dans l'armoire électrique : protection compacte sur seulement 6 mm de largeur
Conception individuelle pour une protection adaptée, conformément à vos exigences