BRIDGE- 4- 2M/0,3M
-
Pont
2909899
Pont à boucles triphasé pour 4 modules de la gamme CONTACTRON avec raccordement vissé et boîtier de 22,5 mm de large, longueur de câble entre les modules : 0,3 m, câble de raccordement : 2 m
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Pontage de 2 à 10 appareils avec un espacement des modules de 22,5 mm maximum
Pontage de 2 à 10 appareils avec un espacement des modules de 22,5 mm maximum
Jusqu'à 575 V AC / 3 x 25 A