Les relais à semi-conducteurs, électromécaniques et enfichables de la gamme de produits RIFLINE complete sont, de même que les socles de base, homologués selon UL 508 recognized. Les homologations correspondantes peuvent être consultées sur chaque composant respectif.
RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21/EX
-
Module à relais
2909741
Module à relais prééquipé comprenant : embase de relais, module enfichable fonctionnel, relais à contacts de puissance et étrier de fixation, homologué selon ATEX/IECEx (zone 2) et Ex-Zone Class I, Div. 2, Raccordement Push-in, 4 contacts inverseurs, Diode de roue libre, Tension d'entrée: 24 V DC
Informations détaillées concernant le produit
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Type de produit | Module à relais |
Gamme de produits | RIFLINE complete |
Application | Classe I, division 2 |
zones ATEX | |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Durée de vie mécanique | env. 2x 107 cycles |
Propriétés d'isolation | |
Isolant | Isolation de base |
Catégorie de surtension | III |
II (Zone 2) | |
État de la gestion des données | |
Date de la dernière maintenance des données | 20.03.2025 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,01 W |
Tension d'essai (Bobine/contact) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., bobine/contact) |
Tension d'essai (Contact/contact) | 2 kVeff (50 Hz, 1 min., contact/contact) |
Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
Tension de tenue aux chocs assignée | 2,5 kV |
Côté excitation | |
Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC |
Plage de tension d'entrée | 19,2 V DC ... 30 V DC (20 °C) |
Plage de tension d'entrée rapportée à UN | voir diagramme |
Sortie de couplage de l'entraînement | monostable |
Entraînement (polarité) | polarisé |
Courant d'entrée typique pour UN | 42 mA |
Temps d'amorçage typique | 13 ms |
Temps de retombée typique | 14 ms |
Tension de la bobine | 24 V DC |
Circuit de protection | Diode de roue libre |
Témoin de présence de la tension de service | LED jaune |
Commutation | |
Type de contact | 4 contacts inverseurs |
Type du contact de commutation | Contact simple |
Matériau des contacts | AgNi |
Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
Tension de commutation minimale | 5 V (24 mA) |
Intensité permanente limite | 6 A (voir diagramme) |
Courant d'appel maximum | 16 A (20 ms, contact NO) |
Courant de commutation minimal | 5 mA (24 V) |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 144 W (pour 24 V DC) |
124 W (à 48 V DC) | |
108 W (à 60 V DC) | |
52 W (à 110 V DC) | |
48 W (à 220 V DC) | |
1500 VA (pour 250 V AC) | |
Pouvoir de coupure | 2 A (à 24 V, DC13) |
0,22 A (à 120 V, DC13) | |
0,11 A (à 250 V, DC13) | |
1,5 A (à 24 V, AC15) | |
1,5 A (à 120 V, AC15) | |
1 A (à 240 V, AC15) |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
0,14 mm² ... 1,5 mm² (Embout avec cône isolant en plastique) | |
0,14 mm² ... 1 mm² (Embout avec cône d'entrée isolant, 2 conducteurs sur bloc de jonction double) | |
Section conduct. AWG | 26 ... 16 (rigide) |
26 ... 16 (souple) |
Dimensions de l'article | |
Largeur | 31 mm |
Hauteur | 96 mm |
Profondeur | 75 mm |
Orifice | |
Diamètre | 3,2 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V2 (Boîtiers) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection (Socle pour relais) | IP20 (Socle pour relais) |
Indice de protection (Relais) | RT III (Relais) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
ATEX | |
Repérage | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificat | IBExU17ATEXB014X |
UKCA Ex (UKEX) | |
Repérage | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificat | PxcIF21UKEX2909741X |
IECEx | |
Repérage | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificat | IECEx IBE 17.0032X |
UL, USA / Canada | |
Repérage | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
Class I, Zone 2, Group IIC | |
Test aux gaz nocifs | |
Repérage | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Normes/Prescriptions | CEI 60947-5-1 |
CEI 61508-1 | |
Zone Ex | |
Normes/Prescriptions | EN/CEI 60079-0 |
EN/CEI 60079-7 | |
EN/CEI 60079-15 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2909741 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK652A |
Product key | DK652A |
GTIN | 4055626379913 |
Poids par pièce (emballage compris) | 109,63 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 109,63 g |
Numéro du tarif douanier | 85364110 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EAC
Identifiant de lhomologation: RU*C-DE.*08.B.00010UL Listed
Identifiant de lhomologation: E238705cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E238705IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx IBE 17.0032XcUL Listed
Identifiant de lhomologation: File E 196811UL Listed
Identifiant de lhomologation: File E 196811ATEX
Identifiant de lhomologation: IBExU 17 ATEX B014 XEU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 0bb6470c-39ec-4690-9317-c1f04e8dbf8c |
Produits compatibles
-
FBS 2-6 - Pont enfichable 3030336
-
FBS 2-6 BU - Pont enfichable 3036932
-
FBS 2-6 GY - Pont enfichable 3032237
-
STP 5-2 - Porte-repère 0800967
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1050004
-
ZB 5 CUS - Ruban de repérage ZB 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Ruban de repérage ZB 1050415
-
UC-TM 5 - Repères pour blocs de jonction 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824581
-
UCT-TM 5 - Repères pour blocs de jonction 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829595
-
GBS 5-25X12 - Etiquette de repérage de groupes de BJ pour repérage des modules 0810588
-
GBS 5-25X5 - Etiquette de repérage de groupes de BJ pour repérage des modules 0829126
-
STP 5-2-ZB - Porte-repère 3037643
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 0811972
-
ZB 15 CUS - Ruban de repérage ZB 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Ruban de repérage ZB 0811998
-
UC-TM 16 - Repères pour blocs de jonction 0819217
-
UC-TMF 16 - Repères pour blocs de jonction 0819262
-
RIF-2-BPT/4X21/EX - Socle pour relais 1047028
-
REL-IR4/24DC/4X21/EX - Relais individuels 2909738
-
RIF-LDP-12-24 DC - Module enfichable 2900939
-
RIF-RH-2 - Étrier de fixation 2900954
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem