REL-MR- 24DC/21AU/MS
-
Relais individuels
2909645
Relais de puissance miniature enfichable à contact doré multicouches, 1 contact inverseur, actionnement manuel, tension d'entrée 24 V DC
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Relais unique |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Durée de vie mécanique | 1x 107 cycles |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
État de la gestion des données | |
Date de la dernière maintenance des données | 25.08.2025 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,17 W |
Tension d'essai (Bobine/contact) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., bobine/contact) |
Côté excitation | |
Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC |
Plage de tension d'entrée | 14,4 V DC ... 66 V DC |
Plage de tension d'entrée rapportée à UN | voir diagramme |
Sortie de couplage de l'entraînement | monostable |
Entraînement (polarité) | bipolaire |
Courant d'entrée typique pour UN | 7 mA |
Temps d'amorçage typique | 5 ms |
Temps de retombée typique | 2,5 ms |
Résistance de la bobine | 3390 Ω ±10 % (à 20 °C) |
Commutation | |
Type de contact | 1 inverseur |
Type du contact de commutation | Contact simple |
Matériau des contacts | AgSnO, plaqué or |
Tension de commutation maximale | 30 V AC |
36 V DC | |
Tension de commutation minimale | 100 mV (pour 10 mA) |
Intensité permanente limite | 50 mA |
Courant d'appel maximum | 50 mA |
Courant de commutation minimal | 1 mA (pour 24 V) |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 1,2 W (pour 24 V DC) |
Charge moteur selon UL 508 | 1/4 HP, 240 ... 277 V AC (contact NO) |
1/6 HP, 240 ... 277 V AC (contact NF) | |
Commutation: pour couche d'or endommagée | |
Remarque | les valeurs suivantes s'appliquent quand la couche d'or est endommagée |
Matériau des contacts | AgSnO |
Tension de commutation maximale | 250 V AC |
Tension de commutation minimale | 5 V (pour 100 mA) |
Intensité permanente limite | 6 A |
Courant de commutation minimal | 10 mA (pour 12 V) |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 140 W (pour 24 V DC) |
20 W (à 48 V DC) | |
18 W (à 60 V DC) | |
23 W (à 110 V DC) | |
40 W (à 220 V DC) | |
1500 VA (pour 250 V AC) | |
Pouvoir de coupure | 2 A (à 24 V, DC13) |
0,2 A (à 110 V, DC13) | |
0,1 A (à 220 V, DC13) | |
3 A (à 24 V, AC15) | |
3 A (à 120 V, AC15) | |
3 A (à 230 V, AC15) |
Type de raccordement | Raccord enfichable / raccordement soudé |
Largeur | 5 mm |
Hauteur | 28 mm |
Profondeur | 16 mm |
Couleur | blanc (RAL 9010) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | RT II |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Test aux gaz nocifs | |
Repérage | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Normes/Prescriptions | CEI 60664 |
EN 50178 | |
EN 61810-1 |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2909645 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | DK6924 |
Product key | DK6924 |
GTIN | 4055626377803 |
Poids par pièce (emballage compris) | 6,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 6,8 g |
Numéro du tarif douanier | 85364190 |
Pays d'origine | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
PLC-BPT- 24DC/21 - Socle pour relais 2900445
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Socle pour relais 2966016
-
PLC-BPT- 24UC/21 - Socle pour relais 2900446
-
PLC-BSC- 24UC/21 - Socle pour relais 2966029
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN - Socle pour relais 2900262
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - Socle pour relais 2966061
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/ACT - Socle pour relais 2900449
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT - Socle pour relais 2966058
-
PLC-BPT- 24UC/ 1/ACT - Socle pour relais 2900450
-
PLC-BSC- 24UC/ 1/ACT - Socle pour relais 2982799
-
PLC-BSC- 24DC/21/SO46 - Socle pour relais 2980458
-
RIF-0-BPT/21 - Socle pour relais 2900958
-
RIF-0-BSC/21 - Socle pour relais 2900957
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem