VAL-SEC-T2-3S-350/40
-
Parasurtenseur de type 2
2909637
Parafoudre enfichable, suivant type 2/classe II, pour réseaux électriques triphasés avec N et T séparés (système à 5 fils : L1, L2, L3, N, T). Avec pouvoir de décharge de 40 kA, suivant les exigences de la norme VDE 0100-534:2016-10 concernant les parafoudres, au point d'alimentation de l'installation.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Gamme de parafoudres basse tension universels avec coordination énergétique optimale du parafoudre à la protection d'appareil
Entretien facile, grâce aux modules de protection enfichables
Très bien informé avec indicateur d'état visuel, mécanique et contact de télésignalisation
Plus de place dans l'armoire électrique grâce à une largeur compacte de 12 mm seulement par pôle et utilisation sans fusible en amont séparé jusqu'à 315 A gG
Adapté à une utilisation au point d'alimentation de l'installation par un pouvoir de décharge plus élevé selon la norme DIN VDE 0100-534