VAL-SEC-T2-N/PE-264/40-P - Fiche parafoudre type 2
2909636

Connecteur de rechange pour parasurtenseur de la gamme de produits VALVETRAB SEC pour la ligne N-PE.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Gamme de parafoudres basse tension universels avec coordination énergétique optimale du parafoudre à la protection d'appareil
Entretien facile, grâce aux modules de protection enfichables
Très bien informé avec indicateur d'état visuel, mécanique et contact de télésignalisation
Type extrêmement étroit, uniquement 12 mm par pôle
Éclateur à gaz hautes performances pour la protection N/PE