VAL-US 60/1+1/1U/FM - Parasurtenseur de type 2
2909630

Parafoudre / parasurtenseur universel enfichable à base de varistances destiné aux applications 48–60 V DC, comprenant deux fils et une masse, avec contact de signalisation à distance

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Parasurtenseur deux canaux pour montage sur plaque
Montage perpendiculaire au connecteur
Embase avec contact de signalisation à distance indépendant du potentiel
Montage en rack dans les applications Panel 1U