ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-3-P - Démarreur moteur hybride
2909556

Démarreur moteur hybride comme alternative au circuit de protection contacteur-inverseur classique. Inverse les moteurs 3~ AC jusqu'à 3 A, offre une protection moteur, ATEX et un arrêt d'urgence jusqu'à SIL 3. Coupure de groupe, alimentation et extension de relais possibles via des connecteurs de bus sur rails DIN.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles