PLC-RSC-120UC/21/EX - Module à relais
2909525

PLC-INTERFACE, composé d'un module de base de 6,2 mm à raccordement vissé pour montage sur profilé et d'un relais miniature enfichable à contact de puissance 6 A, 1 contact inverseur, ‍tension d'entrée 120 V AC/110 V DC. Homologué selon ATEX/IECEx (zone 2) et zone Ex classe I, div. 2.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles