PLC-RSC-24DC/21HC/EX - Module à relais
2909519

PLC-INTERFACE, composé d'un module de base de 14 mm à raccordement vissé pour montage sur profilé et d'un relais enfichable à contact de puissance 10 A, 1 contact inverseur, ‍tension d'entrée 24 V DC. Homologué selon ATEX/IECEx (zone 2) et zone Ex classe I, div. 2.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles