PLC-RPT- 24DC/21-21/EX
-
Module à relais
2909514
PLC-INTERFACE, composé d'un module de base de 14 mm à raccordement Push-in pour montage sur profilé et d'un relais enfichable à contact de puissance, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 24 V DC. Homologué selon ATEX/IECEx (zone 2) et zone Ex classe I, div. 2.
Informations détaillées concernant le produit
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Type de produit | Module à relais |
Gamme de produits | PLC-INTERFACE |
Application | Classe I, division 2 |
zones ATEX | |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Durée de vie mécanique | 3x 107 cycles |
Propriétés d'isolation: Normes / Spécifications | |
Isolant | Isolement sécurisé, isolation renforcée |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
État de la gestion des données | |
Date de la dernière maintenance des données | 14.04.2025 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,43 W |
Tension d'essai (Bobine/contact) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., bobine/contact) |
Tension d'essai (Contact inverseur/contact inverseur) | 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min., contact inverseur/contact inverseur) |
Normes / Spécifications | |
Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Côté excitation | |
Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC |
Plage de tension d'entrée | 20,2 V DC ... 33,6 V DC (20 °C) |
Tension nominale (relais électromécanique enfiché) | 24 V DC |
Sortie de couplage de l'entraînement | monostable |
Entraînement (polarité) | polarisé |
Courant d'entrée typique pour UN | 18 mA |
Temps d'amorçage typique | 8 ms |
Temps de retombée typique | 10 ms |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité |
Parafoudre basse tension; Diode de roue libre | |
Témoin de présence de la tension de service | LED jaune |
Commutation | |
Type de contact | 2 inverseurs |
Type du contact de commutation | Contact simple |
Matériau des contacts | AgNi |
Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC (Pour les tensions supérieures à 250 V (L1, L2, L3) entre les blocs de jonctions de même type de modules voisins, il faut utiliser le séparateur PLC-ATP. Un pontage du potentiel a alors lieu avec FBST 8-PLC...ou...FBST 500...) |
Tension de commutation minimale | 5 V AC/DC (10 mA) |
Intensité permanente limite | 6 A |
Courant d'appel maximum | 15 A (300 ms) |
Courant de commutation minimal | 10 mA (5 V) |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 140 W (pour 24 V DC) |
85 W (à 48 V DC) | |
60 W (à 60 V DC) | |
44 W (à 110 V DC) | |
60 W (à 220 V DC) | |
1500 VA (pour 250 V AC) | |
Pouvoir de coupure | 2 A (à 24 V, DC13) |
0,2 A (à 250 V, DC13) | |
3 A (à 24 V, AC15) | |
3 A (à 120 V, AC15) | |
3 A (à 250 V, AC15) |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Embout simple) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Embout TWIN) | |
Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
Largeur | 14 mm |
Hauteur | 80 mm |
Profondeur | 94 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection (Relais) | RT III (Relais) |
Indice de protection (Socle pour relais) | IP20 (Socle pour relais) |
Température ambiante (fonctionnement) (UL) | -40 °C ... 70 °C (UL) |
Température ambiante (fonctionnement) (ATEX) | -40 °C ... 70 °C (ATEX / IECEx) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
ATEX | |
Repérage | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificat | IBExU16ATEXB015 X |
IECEx | |
Repérage | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificat | IECEx IBE 16.0029X |
UKCA Ex (UKEX) | |
Repérage | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificat | PxCIF21UKEX2909514X |
UL, USA | |
Repérage | Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T6 |
UL, USA / Canada | |
Repérage | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
UL, Canada | |
Repérage | Class I, Zone 2, Ex nA nC IIC Gc T6 X |
Homologation construction navale | |
Certificat | TAE0000196 |
Test aux gaz nocifs | |
Repérage | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Données de construction navale | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Vibration | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Directive basse tension | Conformité à la directive NS |
Normes / Spécifications | |
Normes/Prescriptions | CEI 60947-5-1 |
EN 60079-0 | |
EN 60079-7 | |
EN 60079-15 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2909514 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | DK62BK |
Product key | DK62BK |
GTIN | 4055626363172 |
Poids par pièce (emballage compris) | 73,31 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 64,13 g |
Numéro du tarif douanier | 85364190 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: Non applicable) |
Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | b0637d75-cd8f-4708-9869-4fc631b101fe |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
FBST 500-PLC RD - Pont sans fin 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Pont sans fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Pont sans fin 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Pont enfichable unique 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Pont enfichable unique 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Pont enfichable unique 2966825
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Raccordement du système 2299660
-
PLC-V8L/FLK14/OUT/M - Raccordement du système 2304306
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1053001
-
ZB 10 CUS - Ruban de repérage ZB 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Repères pour blocs de jonction 1053438
-
UC-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824605
-
UCT-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Ruban de repérage ZB 0812120
-
ZB 12 CUS - Ruban de repérage ZB 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Ruban de repérage ZB 0812146
-
UC-TM 12 - Repères pour blocs de jonction 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824613
-
UCT-TM 12 - Repères pour blocs de jonction 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
PLC-ATP BK - Séparateur 2966841
-
PLC-ESK GY - Bloc de jonction d'alimentation 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
-
REL-MR-24DC/21-21/ATEX - Relais individuels 2906213
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem