VAL-MS 3+V-BE-FM/10
-
Élément de base de parafoudre basse tension
2908679
Élément de base pour parasurtenseur, pour systèmes isolés à tension continue 1 000 V CC, pour montage sur profilé, élément de base à 4 pôles avec contact de signalisation à distance, pour la protection de deux strings / dispositif de poursuite (tracker MPP) en parallèle.
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | |
Remarque | L'appareil est prévu pour être monté dans un boîtier, à l'abri des contacts fortuits. Respecter un écart minimum de 8 mm sur les côtés et, dans la zone de raccordement, entre les pièces actives et les pièces mises à la terre. |
Type de produit | Élément de base |
Gamme de produits | VALVETRAB MB |
Classe d'essai CEI | PV T1 |
PV T2 | |
Types EN | T2 |
Type | Élément de base, montage sur rail DIN |
Écart avec les parties actives et mises à la terre | 8 mm |
Nombre de pôles | 3 |
Emplacement pour le montage | Espace intérieur |
Lieu d'installation du dispositif de déconnexion | Interne |
Accessibilité | Accessible |
Configuration du raccordement | Configuration Y |
Type de défaillances SPD | OCFM (Uniquement en combinaison avec VAL-MS...DC-PV-ST) |
Message protection antisurtension défectueuse | Contact de signalisation à distance |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Affichage/signalisation à distance | |
Dénomination connexion | Contact de signalisation à distance de défaut |
Fonction de commutation | Inverseur |
Tension de service | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
Courant de service | 5 mA AC ... 750 mA AC |
1 A DC |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M5 |
Couple de serrage | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Longueur à dénuder | 16 mm |
Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Section de conducteur rigide | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Section conduct. AWG | 15 ... 2 |
Type de raccordement | Cosse à fourche |
Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Contact de signalisation à distance de défaut | |
Type de raccordement | Raccordement par connecteurs MINICONNEC à sortie vissée |
Filetage vis | M2 |
Couple de serrage | 0,25 Nm |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
Dessin coté |
|
Largeur | 71,2 mm |
Hauteur | 98,7 mm |
Profondeur | 51,5 mm (avec profilé 7,5 mm) |
Graduation | 4 UL |
Couleur | noir (RAL 9005) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Valeur CTI du matériau | 600 |
Matériau isolant | PBT |
Groupe de matériaux | I |
Matériau du boîtier | PBT |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Circuits de protection | (L+) - (L-) |
(L+) - PE | |
(L-) - PE | |
Courant de charge nominal IL | 80 A |
Circuit de protection PV | |
Configuration du raccordement | Configuration Y |
Type de défaillances SPD | OCFM (Uniquement en combinaison avec VAL-MS...DC-PV-ST) |
Circuit de protection côté tension continue (DC) | |
Courant de charge nominal IL | 80 A |
Tension permanente maximale UCPV | 1170 V DC |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (uniquement lorsque toutes les bornes sont utilisées) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Choc (fonctionnement) | 25g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (fonctionnement) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
EN 61643-31 | |
Normes/prescriptions | EN 61643-31 |
Remarque | 2019 |
Normes/prescriptions | CEI 61643-31 |
Remarque | 2018 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 2908679 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | CL1231 |
Product key | CL1231 |
GTIN | 4055626321431 |
Poids par pièce (emballage compris) | 263,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 263,8 g |
Numéro du tarif douanier | 85363030 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171292 |
ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem