ELR H5-IES-PT/500AC-3-IOL - Démarreur moteur hybride
2908669

Démarreur moteur hybride à mettre en réseau pour l'inversion de moteurs AC triphasés jusqu'à 500 V AC et une intensité de sortie de 3 A, avec coupure de surcharge réglable, fonction d'arrêt d'urgence jusqu'à SIL 3 / PL e et raccordement Push-in. Connexion à IO-Link.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles