EEM-EM377
-
Appareil de mesure
2908590
Compteur d'énergie triphasé destiné à mesurer la puissance active au moyen d'une mesure directe dans des réseaux pouvant atteindre 500 V/80 A, avec sortie S0, interface Ethernet, et certifié selon la directive MID
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Compteur d'énergie |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | II (EN 50470-1) |
Propriétés d'isolation | |
Degré de pollution | 2 |
Rigidité diélectrique | 6 kV |
4 kV (EN 50470-3, 7.2) | |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | Alimentation à partir du circuit de mesure |
Mesure | |
Plage de tension d'entrée | 3x 184 V ... 288 V (320 V ... 500 V) |
Plage de courant d'entrée | 0,02 A ... 80 A |
Consommation de puissance | 3,5 VA (1 W) |
Plage de fréquence | 45 Hz ... 65 Hz |
Courant de démarrage Ist | 0,02 A |
Courant minimum Imin | 0,25 A |
Courant limite Imax | 80 A |
Courant transitoire Itr | 0,5 A |
Courant de référence Iref | 5 A |
Charge du transformateur de courant | 1,5 mΩ |
Énergie active (EN 50470-3) | Classe B |
Énergie active (CEI 62053-21) | Classe 1 |
Énergie passive (CEI 62053-23) | Classe 2 |
Sortie S0 | |
Description de la sortie | Passive opto-isolée |
Tension de commutation maximale | 27 V DC |
Courant de commutation maximal | 27 mA |
Durée d'impulsion | 50 ms ±2 ms |
Temps de pause | 30 ms ±2 ms |
LED à impulsions | 1000 imp/kWh |
Constante de compteur | 100 imp/kWh, kVAh, kvarh |
Borne de mesure | |
Dénomination | Borne de mesure |
Raccordement du conducteur | |
Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
rigide | 1,5 mm² ... 35 mm² |
souple | 1,5 mm² ... 35 mm² |
AWG | 16 ... 2 (rigide/souple) |
Couple de serrage | 2 Nm |
Connecteur | |
Dimensions des picots | 0,6 x 3,5 |
autres raccordements | |
Dénomination | autres raccordements |
Raccordement du conducteur | |
Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
AWG | 20 ... 16 (rigide/souple) |
Couple de serrage | 0,5 Nm |
Communication: | |
Protocole de communication | Modbus/TCP |
HTTP | |
NTP | |
DHCP | |
FTP | |
Norme en matière de communication | IEEE 802.3 |
Type de raccordement | RJ45 |
Plage de vitesse de transmission | 10 Mbit/s ... 100 Mbit/s |
Largeur | 72 mm |
Hauteur | 90 mm |
Profondeur | 67 mm |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection (Face avant) | IP51 (Face avant) |
Indice de protection (Raccordements) | IP20 (Raccordements) |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 75 °C |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 80 % |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
MID | |
Repérage | Conforme MID |
Normes/prescriptions | EN 50470-1 |
EN 50470-3 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | Profilé horizontal |
Référence | 2908590 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CMMC11 |
Product key | CMMC11 |
GTIN | 4055626338279 |
Poids par pièce (emballage compris) | 575,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 583,2 g |
Numéro du tarif douanier | 90283019 |
Pays d'origine | IT |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27142330 |
ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002301 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41113600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem