EEM-EM355 - Appareil de mesure
2908578

Compteur d'énergie triphasé destiné à déterminer la puissance active par mesure avec transformateur de courant 1 A/5 A dans des réseaux pouvant atteindre 500 V, avec sortie S0, entrée TOR, interface RS-485, et certifié selon la directive MID

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit