PRT-1S-350/5S
-
Parasurtenseur de type 2
2908551
Parafoudres pour installation de circuits imprimés peu encombrante, conformément au type 2 / classe II, pour installations d'alimentation TN et TT monophasées.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Dispositif de protection antisurtension |
Gamme de produits | PRINTRAB |
Classe d'essai CEI | II |
T2 | |
Types EN | T2 |
Système d'alimentation CEI | TN-S |
TT | |
Type | Parasurtenseur intégré pour circuits imprimés |
Message protection antisurtension défectueuse | optique |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Rigidité diélectrique | < 2,2 kV (1 min) |
Dessin coté |
|
Largeur | 24 mm |
Hauteur | 15,7 mm |
Profondeur | 25,3 mm |
Couleur | gris clair (RAL 7035) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Valeur CTI du matériau | 600 |
Matériau isolant | PA 6.6 |
Groupe de matériaux | I |
Matériau du boîtier | PA 6.6 |
Circuits de protection | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Sens de l'action | L-N & L(N)-PE |
Tension nominale UN | 230 V AC (TN) |
230 V AC (TT) | |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tension permanente maximale UC | 350 V AC |
Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 5 kA |
Courant de court-circuit assigné ISCCR | 1 kA |
Niveau de protection en tension Up | ≤ 1,5 kV |
Réponse au TOV pour UT (L-N) | 336 V AC (5 s / mode résistance) |
440 V AC (120 min / mode résistance) | |
Réponse au TOV pour UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / mode résistance) |
Temps d'amorçage tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Temps d'amorçage tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Temps d'amorçage tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 16 A AC (MCB B / usage général) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 105 °C |
Altitude | ≤ 5000 m (amsl) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Spécifications UL | |
Tension maximale permanente MCOV | 350 V AC |
Tension maximale permanente (MCOV L-N) | 350 V AC |
Tension permanente maximale MCOV (L-G) | 350 V AC |
Tension maximale permanente MCOV (N-G) | 350 V AC |
Courant nominal de décharge In | 5 kA |
Circuits de protection | L-N |
N-G | |
L-G | |
Tension nominale | 230 V AC |
Système de distribution d'énergie | Single phase |
Fréquence nominale | 50/60 Hz |
Tension limite mesurée MLV (L-N) | 1400 V |
Tension limite mesurée MLV (L-G) | 1400 V |
Tension limite mesurée MLV (N-G) | 1400 V |
Type SPD | 4CA |
Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
Remarque | 2011 |
EN 61643-11 | |
Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
Remarque | 2012 |
Type de montage | Montage circuits imprimés |
Position de montage | Interne |
Référence | 2908551 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | CL1471 |
Product key | CL1471 |
GTIN | 4055626309026 |
Poids par pièce (emballage compris) | 22,3 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 22,3 g |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Avantages
Faible encombrement grâce aux produits miniaturisés
Surveillance permanente des fonctions grâce à un contact de télésignalisation intégré
Respect des normes actuelles avec parafoudre basse tension pour circuits imprimés (PCB)
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem