Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

VIP-3/SC/2FLK14/AN/2P/S7-1500A - Module passif
2908464

Module de transfert VARIOFACE COMPACT LINE pour systèmes Siemens S7-1500 à repérage spécifique S7-1500, pour canaux 1 - 16, raccordement vissé, pas du module : 82,5 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Deux embases FLK à 14 picots
Repérage imprimé des canaux
Connexions de terrain par bornes à vis à trois étages