Compensez les coupures en quelques secondes avec les nouveaux accumulateurs buffers de la gamme QUINT destinée aux profilés. Le QUINT BUFFER réunit l'unité de commutation électronique et un accumulateur d'énergie sans entretien constitué de condensateurs, dans le même boîtier.
QUINT4-BUFFER/24DC/40
-
Module tampon
2908283
Accumulateur buffer QUINT avec accumulateur d'énergie sans entretien à condensateur pour montage sur profilé, entrée : 24 V DC, sortie : 24 V DC / 40 A, avec adaptateur de profilé universel UTA 107 monté.
Informations détaillées concernant le produit
Plage de tension d'entrée | 22,5 V DC ... 30 V DC |
Seuil de commutation fixe | < 22 V DC |
Type de tension de la tension d'alimentation | DC |
Courant absorbé Imax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 46 A (max.) |
Courant absorbé INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 0,2 A (marche à vide) |
Courant absorbé ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 0,8 A (Processus de charge) |
Durée de sauvegarde | 0,2 s (40 A) |
2 s (4 A) |
Rendement | > 98 % (pour accumulateur d'énergie chargé) |
Montage en parallèle autorisé | non |
Connectabilité en série | non |
Fonctionnement sur secteur | |
Tension de sortie | 24 V DC (dépend de la tension d'entrée) |
Courant de sortie IN | 40 A |
Puissance dissipée charge nominale max. | < 9 W |
Fonctionnement en tampon | |
Tension de sortie | typ. 22 V DC |
Courant de sortie IN | 40 A (en fonction du courant de sortie) |
Boost statique (IStat.Boost) | 45 A |
Entrée | |
Capacité nominale | 2 mAh |
Généralités | |
IQ-Technology | non |
État du signal UIN OK | |
Repérage des raccordements | 3.1, 3.2 |
Sortie de couplage | Relais électroniques (OptoMOS) |
État (configurable) | UIn OK |
Tension de sortie | 30 V DC |
Sortie résistante | 200 mA |
Indicateur d'état LED | vert ( UIn OK) |
Seuil de signal | La tension d'entrée est dans la plage de tension valide |
État du signal Ready | |
Repérage des raccordements | 3.3 |
Sortie de couplage | Sortie de transistor, activée |
État (configurable) | Ready |
Condition d'état (configurable) | État du chargement = 100 % ou fonctionnement en tampon |
Tension de sortie | 24 V (UN - 2 V (typique)) |
Sortie résistante | 20 mA |
Masse SGnd | |
Repérage des raccordements | 3.4 |
Fonction | Masse |
Potentiel de référence | 3.3 Ready |
Tension d'isolement entrée, sortie/boîtier | 500 V |
Type de produit | Module tampon |
Gamme de produits | QUINT BUFFER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 2813895 h (40 °C) |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | Application spéciale (tension d'entrée SELV, tensions dangereuses créées dans le dispositif). |
Catégorie de surtension | I |
Degré de pollution | 2 |
Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
Courant | 20 A |
Température | 30 °C |
Temps | 288935 h |
Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
Courant | 20 A |
Température | 40 °C |
Temps | 144468 h |
Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
Courant | 20 A |
Température | 45 °C |
Temps | 102154 h |
Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
Courant | 20 A |
Température | 50 °C |
Temps | 72234 h |
Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
Courant | 20 A |
Température | 60 °C |
Temps | 36117 h |
Dimensions de l'article | |
Largeur | 72 mm |
Hauteur | 130 mm |
Profondeur | 125 mm |
Dimensions de montage | |
Distance de montage à droite/à gauche | 0 mm / 0 mm |
Distance de montage en haut/en bas | 50 mm / 50 mm |
Instructions de montage | juxtaposable : horizontalement 0 mm, verticalement 50 mm |
Position de montage | Profilé horizontal NS 35, EN 60715 |
Matériau du boîtier | Métallique |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C (> 40 °C Derating: 0,56 %/K / > 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Température ambiante (type de démarrage testé) | -40 °C |
Hauteur d'utilisation | ≤ 4000 m |
Classe climatique | 3K3 (selon EN 60721) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | ≤ 95 % |
Sécurité électrique | |
Désignation de la norme | Sécurité électrique |
Normes/prescriptions | CEI 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
UL | |
Repérage | UL Listed UL 508 |
UL | |
Repérage | UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
UL | |
Repérage | UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Directive basse tension | Conformité à la directive NSR 2014/35/UE |
Règles CEM Perturbations radioélectriques | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Règles CEM - Immunité électromagnétique | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Émissions parasites | |
Normes/Prescriptions | EN 55016 |
EN 61000-6-3 | |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Décharge par contact | 6 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Décharge dans l'air | 8 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Remarque | Critère A |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Champ électromagnétique HF | |
Plage de fréquence | 80 MHz ... 6 GHz |
Intensité de champ | 10 V/m |
Remarque | Critère A |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Entrée | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
Sortie | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
Signal | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
Remarque | Critère A |
Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
Entrée | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - symétrique) |
2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) | |
Sortie | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - symétrique) |
2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) | |
Signal | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - asymétrique) |
Remarque | Critère A |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Perturbations conduites | |
Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Remarque | Critère A |
Tension | 10 V |
Critères | |
Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
Référence | 2908283 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CMUIE3 |
Product key | CMUIE3 |
GTIN | 4055626309200 |
Poids par pièce (emballage compris) | 1 356 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 980 g |
Numéro du tarif douanier | 85322200 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040692 |
ECLASS-15.0 | 27040692 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002850 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26111700 |
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E211944EAC
Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE/PTZ/0063cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827UL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Diboron trioxide (n° CAS: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (n° CAS: 1317-36-8) | |
Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | e81279e6-c2ff-4854-8ec5-6cd64b3c3168 |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 21,98 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
Gain de place grâce à une conception compacte
Sans entretien grâce aux condensateurs électrolytiques
Grâce au démarrage progressif, possibilité d'utilisation avec des alimentations dans une plage de puissance faible
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem