FLT-SEC-P-T1-3S-440/35-FM
-
Parafoudres combinés de type 1+2
2908264
Parafoudre enfichable et sans courant de fuite, pour tensions nominales élevées, selon type 1 / classe I, pour réseaux d'alimentation électrique triphasés avec N et PE séparés (L1, L2, L3, PE, N).
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Parafoudres combinés |
Gamme de produits | SEC Family |
Classe d'essai CEI | I / II |
T1 / T2 | |
Types EN | T1 / T2 |
Système d'alimentation CEI | TN-S |
TT | |
Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
Nombre de pôles | 4 |
Message protection antisurtension défectueuse | optique, contact de signalisation à distance |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Affichage/signalisation à distance | |
Dénomination connexion | Contact de signalisation à distance de défaut |
Fonction de commutation | Inverseur |
Tension de service | 12 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Courant de service | 10 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M5 |
Couple de serrage | 4,5 Nm |
Longueur à dénuder | 18 mm |
Section de conducteur souple | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Section de conducteur rigide | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Section conduct. AWG | 13 ... 2 |
Type de raccordement | Cosse à fourche |
Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Contact de signalisation à distance de défaut | |
Type de raccordement | Raccordement par connecteurs MINICONNEC à sortie vissée |
Filetage vis | M2 |
Couple de serrage | 0,25 Nm |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
Dessin coté |
|
Largeur | 142,4 mm |
Hauteur | 95,2 mm |
Profondeur | 74,5 mm (avec profilé 7,5 mm) |
Graduation | 8 UL |
Couleur (Connecteur mâle) | gris clair (RAL 7035) |
Couleur (Élément de base) | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Valeur CTI du matériau | 600 |
Matériau isolant | PA6.6-FR 20% GF |
PBT-FR | |
Groupe de matériaux | I |
Matériau du boîtier | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT-FR |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Circuits de protection | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Sens de l'action | 3L-N & N-PE |
Tension nominale UN | 400/690 V AC (TN-S) |
400/690 V AC (TT) | |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tension permanente maximale UC | 440 V AC |
Courant de charge nominal IL | 125 A (< 55 °C) |
Courant résidual IPE | ≤ 0,01 mA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (L-N) | 35 kA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (L-PE) | 35 kA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (N-PE) | 100 kA |
Courant de décharge maximal Imax (8/20) µs (L-N) | 50 kA |
Courant de décharge maximal Imax (8/20) µs (L-PE) | 50 kA |
Courant de foudre d'essai (10/350) µs (L-N), charge | 17,5 As |
Courant de foudre d'essai (10/350) µs (L-N), énergie spécifique | 310 kJ/Ω |
Courant de foudre d'essai (10/350) µs (L-N), valeur de crête limp | 35 kA |
Courant de foudre d'essai (10/350) µs (L-PE), charge | 17,5 As |
Courant de foudre d'essai (10/350) µs (L-PE), énergie spécifique | 310 kJ/Ω |
Courant de foudre d'essai (10/350) µs (L-PE), valeur de crête limp | 35 kA |
Courant de foudre d'essai (10/350) µs (N-PE), charge | 50 As |
Courant de foudre d'essai (10/350) µs (N-PE), énergie spécifique | 2500 kJ/Ω |
Courant de foudre d'essai (10/350) µs (N-PE), valeur de crête limp | 100 kA |
Corriente de descarga total ITotal (10/350) µs | 100 kA |
Capacité de suppression du courant de suite Ifi (L-N) | 50 kA |
Capacité de suppression du courant de suite Ifi (L-PE) | 50 kA |
Capacité de suppression du courant de suite Ifi (N-PE) | 100 A |
Courant de court-circuit assigné ISCCR | 50 kA |
Niveau de protection en tension Up (L-N) | ≤ 2,5 kV |
Niveau de protection en tension Up (L-PE) | ≤ 4,5 kV |
Niveau de protection en tension Up (N-PE) | ≤ 2,5 kV |
Tension résiduelle Ures (L-N) | ≤ 2,5 kV (pour In) |
Tension résiduelle Ures (L-PE) | ≤ 4,5 kV (pour In) |
Tension résiduelle Ures (N-PE) | ≤ 2,5 kV (pour In) |
Réponse au TOV pour UT (L-N) | 580 V AC (5 s / mode résistance) |
800 V AC (120 min / mode résistance) | |
Réponse au TOV pour UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / mode résistance) |
Temps de réponse tA | ≤ 100 ns |
Fusible en amont maximum pour câblage simple en V | 125 A (gG) |
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 400 A (gG) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (uniquement lorsque toutes les bornes sont utilisées) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Choc (fonctionnement) | 30g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (fonctionnement) | 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Spécifications UL | |
Tension permanente maximale (MCOV L-L) | 880 V AC |
Tension maximale permanente (MCOV L-N) | 440 V AC |
Tension permanente maximale MCOV (L-G) | 440 V AC |
Tension maximale permanente MCOV (N-G) | 440 V AC |
Capacité de charge en court-circuit (SCCR) | 25 kA |
Protection de tension nominale VPR (L-L) | 3000 V |
Protection de tension nominale (VPR L-N) | 1800 V |
Protection de tension nominale VPR (L-G) | 1800 V |
Protection de tension nominale VPR (N-G) | 1500 V |
Courant nominal de décharge In | 20 kA |
Circuits de protection | L-L |
L-N | |
L-G | |
N-G | |
Tension nominale | 400/690 V AC |
Courant de charge nominal IL | 50 A |
Système de distribution d'énergie | Wye |
Fréquence nominale | 50/60 Hz |
Type SPD | 2CA |
Affichage/signalisation à distance UL | |
Tension de service | 125 V AC |
Courant de service AC | 1 A AC |
Caractéristiques de raccordement UL | |
Couple de serrage | 40 lbf-in. |
Section conduct. AWG | 3 ... 2 |
Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
Remarque | 2011 |
EN 61643-11 | |
Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
Remarque | 2012 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 2908264 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CL1172 |
Product key | CL1172 |
GTIN | 4055626289090 |
Poids par pièce (emballage compris) | 1 498 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 1 397 g |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | N,N-dimethylacetamide (n° CAS: 127-19-5) |
Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | d10a1bfd-37f7-4479-82c8-c27ca389213c |
Produits compatibles
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
EML (20XE)R - Etiquette 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etiquette 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Planche de repérage ZB, plate 0803595
-
ZBN 18 CUS - Ruban de repérage ZB 0825059
-
X-PEN 0,35 - Crayon de marquage 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Tournevis 1206463
-
FLT-SEC-P-T1-440/35-P - Fiche parafoudre type 1 2905989
-
FLT-SEC-P-T1-N/PE-440/100-P - Fiche parafoudre type 1 2907263
Avantages
Gamme de parafoudres basse tension universels avec coordination énergétique optimale du parafoudre à la protection d'appareil
Entretien facile, grâce aux modules de protection enfichables
Très bien informé avec indicateur d'état visuel, mécanique et contact de télésignalisation
Meilleure protection en cas de courants de foudre à haute énergie grâce à la technologie d'éclateur avec une faible courbe de tension résiduelle
Une performance maximale dans les espaces restreints : un design compact avec un pouvoir de décharge élevé en cas de tension nominale importante
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem