PTCB E1 24DC/1-4A NO
-
Disjoncteur de protection d'appareils électronique
2908261
Disjoncteur électronique à 1 canal, pour la protection de quatre récepteurs 24 V DC en cas de surcharge et de court-circuit. Répartition facile du potentiel avec les composants du système de blocs de jonction CLIPLINE complete. Avec mécanisme de verrouillage électronique des intensités nominales réglées. Pour l'installation sur des rails DIN.
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | |
Remarque | EN 50121-3-2: Applications ferroviaires - Compatibilité électromagnétique - Partie 3-2 : véhicules ferroviaires – appareils |
Raccordement pour la ligne de signaux contrôlé selon la norme EN 61000-4-4, avec 1kV ; l'exploitant doit éventuellement prévoir des mesures de protection | |
Les courts-circuits puissants répétés peuvent réduire l'intégrale de fusion du fusible en amont intégré. |
Type de produit | Disjoncteur de protection d'appareils, électronique |
Gamme de produits | PTCB |
Type | Module pour profilés monobloc |
Nombre de pôles | 1 |
Nombre de voies | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | III |
Degré de pollution | 2 |
Généralités | |
Tension de service | 18 V DC ... 30 V DC |
Tension de référence | 24 V DC |
Courant de référence IN | 24 A DC (Courant total entrée) |
4 A DC (Intensité nominale sortie) | |
Courant de référence IN | 1 / 2 / 3 / 4 A DC (réglable) |
Courant assigné (préréglé) | 4 A |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,5 kV |
Mode de déclenchement | E (électronique) |
Résistance à l'alimentation de retour | max. 35 V DC |
Fusible requis en amont | Uniquement nécessaire si Imax de l'alimentation > puissance de coupure en cas de court-circuit. Élément Fail-Safe intégré. |
Pouvoir de coupure de court-circuit | 300 A |
Rigidité diélectrique | max. 35 V DC (Circuit de charge) |
Fusible | électronique |
Rendement | > 99 % |
Courant de repos I0 | typ. 12 mA |
Puissance dissipée | typ. 0,3 W (à vide) |
< 1,3 W (en régime nominal) | |
Durée d'initialisation du module | < 0,55 s |
Temps d'attente après déconnexion d'un canal | 5 s (en surcharge / court-circuit) |
Tolérance de mesure I | ± 15 % |
Derating de température | 21 A (Courant total à 60 °C) |
24 A (Courant total à 50 °C) | |
4 A (Courant de canal à 60 °C) | |
4 A (Courant de canal à 50 °C) | |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 28571428 h (à 25 °C avec 21 % de charge) |
14084507 h (à 40 °C avec 34,25 % de charge) | |
2053388 h (à 60 °C avec 100 % de charge) | |
Chute de tension | 0,12 V (à 4 A) |
Elément Fail Safe | 4 A DC |
Type de contact | sans isolation galvanique |
Circuit de charge | |
Temps de coupure | ≤ 10 ms (en cas de court-circuit > 2,0 x IN) |
1 s (1,2 ... 2,0 x IN) | |
Arrêt en cas de sous-tension | ≤ 17,8 V DC (active) |
≥ 18,8 V DC (désactivé) | |
Arrêt en cas de surtension | ≥ 30,5 V DC (active) |
≤ 29,5 V DC (désactivé) | |
Charge capacitive max. | 15000 µF (En fonction du réglage du courant et du courant de court-circuit disponible) |
Affichage/signalisation à distance | |
Dénomination connexion | Circuit de signalisation à distance |
Fonction de commutation | Contact NO |
Tension de service | 0 V DC ... 30 V DC |
Courant de service | 100 mA DC |
Circuit principal IN+ | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Circuit principal IN- | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Circuit principal OUT | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Circuit de signalisation à distance | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Canal LED arrêt | désactivé (Canal désactivé) |
Canal LED jaune | allumé (Canal mis en circuit, charge du canal > 80 %) |
clignote (Mode de programmation actif) | |
Canal LED vert | allumé (Canal activé) |
Canal LED rouge | allumé (Canal mis hors circuit, surtension ou sous-tension active) |
s'éclaire temporairement (Canal mis hors circuit, phase de refroidissement 5 s, déclenchement de surcharge ou de court-circuit) | |
clignote (Canal mis hors circuit, prêt à la remise en circuit, déclenchement de surcharge ou de court-circuit) | |
clignote rapidement (Canal désactivé, tension extérieure au niveau de la sortie, possible erreur d'installation) |
Dessin coté |
|
Largeur | 6,2 mm |
Hauteur | 105,8 mm |
Profondeur | 55,6 mm (avec profilé 7,5 mm) |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Matériau | PBT |
PBT | |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Altitude | ≤ 3000 m jusqu'à 52 °C (amsl) |
≤ 4000 m jusqu'à 46 °C (amsl) | |
Test hygrométrique | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
Choc (fonctionnement) | 30g (CEI 60068-2-27, test Ea) |
Vibration (fonctionnement) | 10 Hz ... 59,6 Hz (Amplitude ±0,35 mm ; selon CEI 60068-2-6, test Fc) |
59,6 Hz ... 150 Hz (Accélération 5g ; selon CEI 60068-2-6, test Fc) | |
5 Hz ... 100 Hz (Recherche de résonance 4 g ; fréquence de résonance 4 g ; 90 min suivant DNV GL classe B) |
Homologation UL | |
Repérage | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL Recognized UL 2367 | |
UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D; T4 (Hazardous Location) | |
Homologation construction navale | |
Repérage | DNV GL |
Test aux gaz nocifs | |
Repérage | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
Données de construction navale | |
Temperature | D |
Humidity | B |
Vibration | B |
EMC | B |
Enclosure | A |
Normes/prescriptions | EN 61000-6-2 |
Remarque | CEM - immunité pour les domaines industriels |
Normes/prescriptions | EN 61000-6-3 |
Remarque | CEM - émission de perturbation pour les zones résidentielles, commerciales et de l'industrie légère |
Normes/prescriptions | EN 60068-2-78 |
Remarque | Influences environnementales - humidité et chaleur constantes |
Normes/prescriptions | EN 50178 |
Remarque | Equipement d'installations à courant fort avec équipements électriques |
Normes/prescriptions | EN 60068-2-6 |
Remarque | Influences environnementales - oscillation (sinusoïdale) |
Normes/prescriptions | EN 60068-2-27 |
Remarque | Influences environnementales - chocs |
Normes/prescriptions | EN 60068-2-30 |
Remarque | Influences de l'environnement – Partie 2-30 : essais – contrôle Db : essai cyclique de chaleur humide |
Normes/prescriptions | EN 61373 |
Remarque | Applications ferroviaires - équipement des véhicules ferroviaires - essais de résistance aux vibrations et aux chocs |
Normes/prescriptions | EN 45545-2 |
Remarque | Applications ferroviaires - protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires - Partie 2 : exigences du comportement au feu des matériaux et des composants |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 2908261 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CLA135 |
Product key | CLA135 |
GTIN | 4055626323756 |
Poids par pièce (emballage compris) | 34,65 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 28,14 g |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | e0b521b2-1b0f-4901-a84f-b7c0b7107001 |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 1,06 kg CO2e |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
FBS 2-6 - Pont enfichable 3030336
-
FBS 3-6 - Pont enfichable 3030242
-
FBS 4-6 - Pont enfichable 3030255
-
FBS 5-6 - Pont enfichable 3030349
-
FBS 10-6 - Pont enfichable 3030271
-
FBS 20-6 - Pont enfichable 3030365
-
FBS 50-6 - Pont enfichable 3032224
-
FBS 2-6 BU - Pont enfichable 3036932
-
FBS 3-6 BU - Pont enfichable 3036945
-
FBS 4-6 BU - Pont enfichable 3036958
-
FBS 5-6 BU - Pont enfichable 3036961
-
FBS 10-6 BU - Pont enfichable 3032198
-
FBS 20-6 BU - Pont enfichable 3032208
-
FBS 50-6 BU - Pont enfichable 3032211
-
FBS 2-6 GY - Pont enfichable 3032237
-
FBS 3-6 GY - Pont enfichable 3032240
-
FBS 4-6 GY - Pont enfichable 3032279
-
FBS 5-6 GY - Pont enfichable 3032266
-
FBS 2-5 - Pont enfichable 3030161
-
FBS 3-5 - Pont enfichable 3030174
-
FBS 4-5 - Pont enfichable 3030187
-
FBS 5-5 - Pont enfichable 3030190
-
FBS 10-5 - Pont enfichable 3030213
-
FBS 20-5 - Pont enfichable 3030226
-
FBS 50-5 - Pont enfichable 3038930
-
FBS 2-5 BU - Pont enfichable 3036877
-
FBS 3-5 BU - Pont enfichable 3036880
-
FBS 4-5 BU - Pont enfichable 3036893
-
FBS 5-5 BU - Pont enfichable 3036903
-
FBS 10-5 BU - Pont enfichable 3036916
-
FBS 20-5 BU - Pont enfichable 3036929
-
FBS 50-5 BU - Pont enfichable 3032114
-
FBS 2-5 GY - Pont enfichable 3038969
-
FBS 3-5 GY - Pont enfichable 3038972
-
FBS 4-5 GY - Pont enfichable 3038985
-
FBS 5-5 GY - Pont enfichable 3038998
-
RB ST 10-(2,5/4) - Pont réducteur 3030873
-
PT 4 - Blocs de jonction simple 3211757
-
PT 4-TWIN - Blocs de jonction simple 3211771
-
PT 4-QUATTRO - Blocs de jonction simple 3211797
-
ST 4 - Blocs de jonction simple 3031364
-
ST 4-TWIN - Blocs de jonction simple 3031393
-
ST 4-QUATTRO - Blocs de jonction simple 3031445
-
QTC 2,5 - Blocs de jonction simple 3206416
-
QTC 2,5-TWIN - Blocs de jonction simple 3206445
-
QTC 2,5-QUATTRO - Blocs de jonction simple 3206446
-
PT 2,5 - Blocs de jonction simple 3209510
-
PT 2,5-TWIN - Blocs de jonction simple 3209549
-
PT 2,5-QUATTRO - Blocs de jonction simple 3209578
-
ST 2,5 - Blocs de jonction simple 3031212
-
ST 2,5-TWIN - Blocs de jonction simple 3031241
-
ST 2,5-QUATTRO - Blocs de jonction simple 3031306
-
QTC 1,5 - Blocs de jonction simple 3205019
-
QTC 1,5-TWIN - Blocs de jonction simple 3205048
-
QTC 1,5-QUATTRO - Blocs de jonction simple 3205077
-
PT 10 - Blocs de jonction simple 3212120
-
ST 10 - Blocs de jonction simple 3036110
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1051003
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808710
-
UCT-TM 6 - Repères pour blocs de jonction 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829602
-
US-TML (104X3,8) - Repères pour blocs de jonction 0830768
-
TTC-6P-T3-24DC-PT-I - Parafoudre de type 3 1027586
-
DB 50- 90 BK - Pontage 2820916
-
DB 50- 90 BU - Pontage 2821180
-
DB 50- 90 GY - Pontage 2820929
-
DB 50- 90 RD - Pontage 2864639
Avantages
Conception simple d'applications grâce à la possibilité de pontage à la gamme de blocs de jonction CLIPLINE complete
Gain de place dans l'armoire électrique : protection compacte sur seulement 6 mm de largeur
Utilisation flexible et gestion des stocks réduite, car les valeurs de courant de chaque appareil peuvent être paramétrées selon l'application
Conception individuelle pour une protection adaptée, conformément à vos exigences
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem