VAL-SEC-T2-220DC-P - Fiche parafoudre type 2
2907879

Connecteur mâle de rechange pour parasurtenseur de la gamme de produit VALVETRAB SEC pour les sources de courant électrique CC.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Gamme de parafoudres basse tension universels avec coordination énergétique optimale du parafoudre à la protection d'appareil
Entretien facile, grâce aux modules de protection enfichables
Très bien informé avec indicateur d'état visuel, mécanique et contact de télésignalisation
Type extrêmement étroit, uniquement 12 mm par pôle
Éclateur à varistance à faible courant de fuite