VAL-SEC-T2-48DC-P
-
Fiche parafoudre type 2
2907877
Connecteur mâle de rechange pour parasurtenseur de la gamme de produit VALVETRAB SEC pour les sources de courant électrique CC.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Connecteur de rechange |
Gamme de produits | SEC Family |
Classe d'essai CEI | II |
T2 | |
Types EN | T2 |
Système d'alimentation CEI | DC |
Type | Connecteur mâle |
Nombre de pôles | 1 |
Message protection antisurtension défectueuse | optique |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Tension nominale UN | 48 V DC ... 60 V DC |
Type de raccordement | enfichable |
Dessin coté |
|
Largeur | 11,7 mm |
Hauteur | 46,4 mm |
Profondeur | 59,4 mm |
Graduation | 0,6 UL |
Couleur | gris clair (RAL 7035) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Valeur CTI du matériau | 600 |
Matériau isolant | PA6.6-FR 20% GF |
PBT-FR | |
Groupe de matériaux | I |
Matériau du boîtier | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT-FR |
Circuits de protection | (DC+) - (DC-) |
(DC+) - PE | |
(DC-) - PE | |
Sens de l'action | (DC+/DC-) - PE |
Tension nominale UN | 60 V AC (TN) |
48 V DC ... 60 V DC | |
Tension permanente maximale UC | 75 V DC |
75 V AC | |
Courant résidual IPE | ≤ 50 µA DC |
Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 20 kA |
Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 40 kA |
Courant d'essai (10/350) µs, charge | 2 As |
Courant d'essai (10/350) µs, énergie spécifique | 4 kJ/Ω |
Courant d'essai (10/350) µs, valeur de crête limp | 4 kA |
Courant de court-circuit assigné ISCCR | 0,2 kA DC (sans fusible) |
6 kA DC (avec fusible en amont 20 A gG / B) | |
10 kA AC (Disjoncteur modulaire C63 A) | |
25 kA AC (avec fusible en amont jusqu'à 315 A gG) | |
50 kA AC (avec fusible en amont jusqu'à 200 A gG) | |
Niveau de protection en tension Up | ≤ 0,5 kV |
Tension résiduelle Ures | ≤ 0,5 kV (pour In) |
≤ 0,4 kV (pour 10 kA) | |
≤ 0,35 kV (à 5 kA) | |
≤ 0,3 kV (pour 2 kA) | |
Réponse au TOV pour UT | 87 V DC (5 s / mode résistance) |
100 V AC (5 s / mode résistance) | |
Temps de réponse tA | ≤ 25 ns |
Fusible en amont maximum pour câblage simple en V | 20 A DC (gG/B à ISCCR > 200 A) |
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 20 A DC (gG/B à ISCCR > 200 A) |
315 A AC |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 6000 m (amsl) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Choc (fonctionnement) | 30g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (fonctionnement) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Spécifications UL | |
Tension maximale permanente MCOV | 75 V DC |
Capacité de charge en court-circuit (SCCR) | 50 kA |
Protection de la tension nominale VPR | 400 V |
Courant nominal de décharge In | 20 kA |
Circuits de protection | (DC+) - G |
(DC-) - G | |
Tension nominale | 48 V DC |
Système de distribution d'énergie | DC |
Type SPD | 1CA |
Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
Remarque | 2011 |
EN 61643-11 | |
Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
Remarque | 2012 |
Type de montage | sur embase |
Référence | 2907877 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | CL1353 |
Product key | CL1353 |
GTIN | 4055626245027 |
Poids par pièce (emballage compris) | 52,3 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 49,6 g |
Numéro du tarif douanier | 85363090 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171292 |
ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem