VAL-SEC-T2-2+0-120DC-FM - Parasurtenseur de type 2
2907874

Parasurtenseur enfichable, selon type 2 / classe II, pour des sources de courant CC avec caractéristique de fonctionnement linéaire, avec contact de signalisation à distance.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Gamme de parafoudres basse tension universels avec coordination énergétique optimale du parafoudre à la protection d'appareil
Entretien facile, grâce aux modules de protection enfichables
Très bien informé avec indicateur d'état visuel, mécanique et contact de télésignalisation
Plus de place dans l'armoire électrique grâce à une largeur compacte de 12 mm seulement par pôle
Type extrêmement étroit, uniquement 12 mm par pôle
Éclateur à varistance à faible courant de fuite