VAL-MS-CN 1000DC-PV/4+V-FM
-
Parafoudre de type 2
2907820
Parafoudre pour installations isolées à tension continue (1 000 V DC), montage sur profilé, élément de base à 5 pôles avec contact de télécommunication, module de connecteurs de protection enfichable à 5 pôles avec surveillance de la température et message d'état sur chaque connecteur, pour l'utilisation avec des parafoudres à trois régulateurs MPP (MPPT) parallèles.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Parafoudres PV |
Gamme de produits | VALVETRAB MS |
Classe d'essai CEI | PV II |
PV T2 | |
Types EN | T2 |
Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
Emplacement pour le montage | Espace intérieur |
Lieu d'installation du dispositif de déconnexion | Interne |
Accessibilité | Accessible |
Type de défaillances SPD | OCM |
Message protection antisurtension défectueuse | optique, contact de signalisation à distance |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Affichage/signalisation à distance | |
Dénomination connexion | Contact de signalisation à distance de défaut |
Fonction de commutation | Inverseur |
Tension de service | 125 V AC |
30 V DC | |
Courant de service | 3 A AC |
3 A DC |
Filetage vis | M5 |
Couple de serrage | 4,5 Nm |
Longueur à dénuder | 16 mm |
Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Section de conducteur rigide | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Section conduct. AWG | 15 ... 2 |
Contact de signalisation à distance de défaut | |
Filetage vis | M2 |
Couple de serrage | 0,25 Nm |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
Dessin coté |
|
Largeur | 89 mm |
Hauteur | 98,6 mm |
Profondeur | 65,6 mm |
Couleur | noir (RAL 9005) |
gris (RAL 7042) | |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Valeur CTI du matériau | 600 |
Groupe de matériaux | I |
Matériau du boîtier | PA 6.6-FR |
PBT-FR |
Circuits de protection | (L+) - (L-) |
(L+) - PE | |
(L-) - PE | |
Sens de l'action | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
Courant de charge nominal IL | 80 A |
Courant résidual IPE | ≤ 250 µA AC |
≤ 20 µA DC | |
Consommation de puissance en veille PC | ≤ 25 mVA |
Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 20 kA |
Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 40 kA |
Niveau de protection en tension Up | ≤ 3,8 kV |
Temps de réponse tA | ≤ 25 ns |
Circuit de protection côté tension continue (DC) | |
Tension de marche à vide UOCSTC | ≤ 970 V DC |
Courant de choc de décharge maximal lmax (8/20) µs | 40 kA |
Temps de réponse tA | ≤ 25 ns |
Résistance d'isolement Riso | > 5 GΩ (pour 500 V DC) |
Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 20 kA |
Courant de charge nominal IL | 80 A |
Tension permanente maximale UCPV | 1170 V DC |
Résistance aux courts-circuits ISCPV | 2000 A |
Courant résidual IPE | ≤ 250 µA AC |
≤ 20 µA DC | |
Niveau de protection en tension Up | ≤ 3,8 kV |
Consommation de puissance en veille PC | ≤ 25 mVA |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (uniquement lorsque toutes les bornes sont utilisées) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 4000 mm |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Choc (fonctionnement) | (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (fonctionnement) | 2g (5-500 Hz / 2,5 h / XYZ) |
Caractéristiques de raccordement UL | |
Section conduct. AWG | 10 ... 2 |
Normes/prescriptions | EN 50539-11 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 2907820 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CL1324 |
Product key | CL1324 |
GTIN | 4055626244211 |
Poids par pièce (emballage compris) | 686 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 686 g |
Numéro du tarif douanier | 85363030 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171402 |
ECLASS-15.0 | 27171402 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem