FLKM 50-PA/AN/S7-1500
-
Adaptateur frontal
2907386
Adaptateur frontal VARIOFACE pour des modules analogiques de 35 mm de la SIMATIC® S7-1500, jusqu'à 16 canaux raccordables (modules à 40 ou 20 pôles).
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Adaptateur frontal |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Tension de service max. admissible | < 50 V DC |
Courant max. admissible | 1 A (par circuit) |
Durée d'enclenchement | 100 % ED |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,5 kV |
Automate pris en charge SIEMENS S7-1500 | |
Carte E/S adaptée | 6ES7531-7KF00-0AB0 |
6ES7531-7LH00-0AB0 | |
6ES7531-7MH00-0AB0 | |
6ES7531-7NF00-0AB0 | |
6ES7531-7NF10-0AB0 | |
6ES7531-7PF00-0AB0 | |
6ES7531-7QF00-0AB0 | |
6ES7532-5HF00-0AB0 | |
6ES7550-1AA01-0AB0 | |
6ES7551-1AB01-0AB0 | |
6ES7552-1AA00-0AB0 | |
6ES7553-1AA00-0AB0 |
Niveau terrain | |
Type de raccordement | IDC/FLK connecteur mâle |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de pôles | 50 |
Pas | 2,54 mm |
Dimensions de l'article | |
Largeur | 29,8 mm |
Hauteur | 130,4 mm |
Profondeur | 46 mm |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP00 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Normes/Prescriptions | CEI 61131-2 |
Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
Référence | 2907386 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK231S |
Product key | DK231S |
GTIN | 4055626255705 |
Poids par pièce (emballage compris) | 76,46 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 77 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | RO |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 - Module passif 2908496
-
VIP-3/SC/FLK50/AN/S7-1500 - Module passif 2908495
-
VIP-3/PT/FLK50/AN/2P/S7-1500 - Module passif 2908499
-
VIP-3/SC/FLK50/AN/2P/S7-1500 - Module passif 2908497
-
FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-1500 - Module interface 2909893
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK - Câble 2289065
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - Câble 2289078
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - Câble 2289081
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - Câble 2289094
-
FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - Câble 2289104
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - Câble 2289117
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - Câble 2289133
-
FLK 50/EZ-DR/ 450/KONFEK - Câble 2289573
-
FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - Câble 2289586
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - Câble 2289609
-
FLK 50/EZ-DR/ 700/KONFEK - Câble 2289625
-
FLK 50/EZ-DR/ 750/KONFEK - Câble 2289638
-
FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - Câble 2289641
-
FLK 50/EZ-DR/ 900/KONFEK - Câble 2289667
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - Câble 2289683
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Câble 2299097
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Câble 2299107
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Câble 2299110
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Câble 2299123
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Câble 2299136
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Câble 2299149
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Câble 2299152
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Câble 2299178
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 0,5M - Câble 2314134
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - Câble 2314147
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,5M - Câble 2314150
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - Câble 2314163
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,5M - Câble 2314176
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M - Câble 2314189
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 4,0M - Câble 2314192
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M - Câble 2314244
-
CABLE-FLK50-0,14-HF/... - Câble 2314257
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem