TTC-3-1X2-24DC-PT - Parafoudre
2907325

Parafoudre basse tension pour un circuit de signalisation à 2 fils libre de potentiel de terre, par ex. boucle de courant 0(4) ... 20 mA, compatible HART. Utilisable dans des circuits sécurisés jusqu'à SIL 3.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Installation extrêmement peu encombrante grâce à une largeur ultra-compacte de 3,5 mm seulement
Optimisation des coûts grâce à des caractéristiques de produit sur mesure
Une sélection simple qui répond à chaque exigence dans le domaine MCR grâce à un portefeuille complet de caractéristiques produit sur mesure