Avec les alimentations sans interruption TRIO, vous alimentez vos charges DC en toute fiabilité et de manière compacte. La mise en service ne requiert plus aucun réseau d'entrée. Les PC industriels raccordés peuvent être mis hors tension simplement grâce à l'interface USB intégrée.
TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/10
-
Alimentation secourue
2907161
Alimentation secourue TRIO UPS avec alimentation intégrée, USB (Modbus/RTU), Montage sur rail DIN, Raccordement Push-in, entrée: 1 phasée, sortie : 24 V DC / 10 A
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Plage de tension d'entrée | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
Type de tension de la tension d'alimentation | AC |
Choc de courant d'appel | < 9 A |
Intégrale de courant d'appel (I2t) | < 0,2 A2s |
Plage de fréquence (fN) | 50 Hz ... 60 Hz (±10 %) |
Durée de pontage en cas de panne de courant | ≥ 25 ms (120 V AC) |
Temps d'enclenchement | typ. 200 ms |
Courant absorbé typique | 4,5 A (100 V AC) |
Fusible d'entrée | 6,3 A (temporisé, intérieur) |
Rendement | typ. 90 % (120 V AC) |
typ. 91 % (230 V AC) | |
typ. 96 % (Mode batterie) | |
Déclassement | > 60 °C (2,5 %/K de POut nom.) |
Facteur de crête | 1,5 (120 V AC) |
1,5 (230 V AC) | |
Temps de commutation | < 20 ms |
Possibilité de montage en parallèle de l'UPS | oui, avec module à diodes découplé |
Possibilité de montage en série de l'UPS | non |
Possibilité de montage en parallèle de l'accumulateur d'énergie | oui |
Résistance à l'alimentation de retour | ≤ 35 V DC |
Protection contre la surtension à la sortie (OVP) | < 30 V DC |
Ondulation résiduelle | < 20 mV |
Tolérance de réglage | < 0,55 % (modification charge statique 10 % ... 90 %) |
< 2,6 % (Modification de la charge dynamique 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
< 0,05 % (modification tension d'entrée ±10 %) | |
Temps d'établissement | < 30 ms |
Fusible de puissance homologué | B10 |
Fonctionnement sur secteur | |
Tension de sortie | 24 V DC |
Plage de tension de sortie | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V à puissance constante) |
Courant de sortie IN | 10 A |
Réserve de puissance dynamique (IDyn.Boost) | 15 A |
Puissance de sortie POUT (UN, IOUT = IN) | 240 W |
Puissance dissipée à vide maximale | < 3 W (230 V AC) |
Puissance dissipée charge nominale max. | < 32 W (230 V AC) |
Fonctionnement sur batterie | |
Tension de sortie | UBAT -0,1 V DC |
Plage de tension de sortie | 18 V DC ... 30 V DC |
Courant de sortie IN | 10 A |
Réserve de puissance dynamique (IDyn.Boost) | 15 A |
Tension nominale UN | 24 V DC |
Tension en fin de charge | max. 30 V DC |
Courant de charge (configurable) | 0,2 A ... 3 A (-25 °C ... 40 °C) |
Courant de charge (réduite) | 3 A ... 0 A (40 °C ... 65 °C) |
Courant de charge (préréglée) | 2,1 A (-25 °C ... 40 °C) |
Courant de charge (max.) | 3 A |
Plage de capacité nominale | 1,2 Ah ... 40 Ah |
Technologie pile | VRLA-AGM |
Caractéristique de charge | IU0U |
Raccordement du conducteur | |
Technologie de raccordement | Raccordement Push-in |
rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
souple avec embout, avec douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
AWG | 24 ... 12 |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Raccordement du conducteur | |
Technologie de raccordement | Raccordement Push-in |
rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
souple avec embout, avec douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
AWG | 24 ... 12 |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Raccordement du conducteur | |
Technologie de raccordement | Raccordement Push-in |
rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
souple avec embout, sans douille en plastique | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
souple avec embout, avec douille en plastique | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
AWG | 24 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Raccordement du conducteur | |
Technologie de raccordement | Raccordement Push-in |
rigide | 0,2 mm² ... 10 mm² |
souple | 0,2 mm² ... 6 mm² |
souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 6 mm² |
souple avec embout, avec douille en plastique | 0,25 mm² ... 4 mm² |
AWG | 24 ... 8 |
Longueur à dénuder | 15 mm |
Interface | USB (Modbus/RTU) |
Nombre d'interfaces | 1 |
Type de raccordement | MINI-USB type B |
Verrouillage | Vis |
Entrée de signal Remote | |
Repérage des raccordements | 3.5 |
Nom signalisation | Remote |
Signal Low | Connexion selon SGnd avec < 2,7 kΩ |
Signal High | Ouvert (> 35 kΩ entre Remote et SGnd) |
Entrée de signal Bat.-Start | |
Repérage des raccordements | 3.6 |
Nom signalisation | Bat.-Start |
Signal Low | Connexion selon SGnd avec < 2,7 kΩ |
Signal High | Ouvert (> 200 kΩ entre le démarrage de la batterie et SGnd) |
Sortie de signal DC OK | |
Repérage des raccordements | 3.1 |
Nom signalisation | DC OK |
Type de signalisation | LED verte |
Sortie de couplage | Sortie de transistor, activée |
Tension de sortie | 24 V DC |
Courant de charge permanent | 20 mA |
Indicateur d'état LED | vert |
Sortie de signal Alarm | |
Repérage des raccordements | 3.2 |
Nom signalisation | Alarme |
Type de signalisation | LED rouge |
Sortie de couplage | Sortie de transistor, activée |
Tension de sortie | 24 V DC |
Courant de charge permanent | 20 mA |
Indicateur d'état LED | rouge |
Sortie de signal Battery Mode | |
Repérage des raccordements | 3.3 |
Nom signalisation | Mode batterie |
Type de signalisation | LED jaune |
Sortie de couplage | Sortie de transistor, activée |
Tension de sortie | 24 V DC |
Courant de charge permanent | 20 mA |
Indicateur d'état LED | jaune |
Sortie de signal Ready | |
Repérage des raccordements | 3.4 |
Nom signalisation | Ready |
Sortie de couplage | Sortie de transistor, activée |
Tension de sortie | 24 V DC |
Courant de charge permanent | 20 mA |
Nombre de phases | 1 |
Tension d'isolement entrée / sortie | 4 kV AC (homologation du type) |
2 kV AC (Contrôle individuel) | |
Tension d'isolement sortie/PE | 500 V AC |
500 V AC (Contrôle individuel) | |
Tension d'isolement entrée/PE | 3,5 kV AC (homologation du type) |
2 kV AC (Contrôle individuel) |
Type de produit | UPS DC à alimentation intégrée |
Gamme de produits | TRIO UPS |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2007013 h (230 V AC, à 25 °C) |
> 1210518 h (230 V AC, à 40 °C) | |
> 575978 h (230 V AC, à 60 °C) | |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | I |
Degré de pollution | 2 |
Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
Courant | 10 A |
Température | 40 °C |
Temps | 73005 h |
Texte complémentaire | 230 V AC |
Dimensions de l'article | |
Largeur | 68 mm |
Hauteur | 130 mm |
Profondeur | 167 mm |
Dimensions de montage | |
Distance de montage à droite/à gauche | 0 mm / 0 mm |
Distance de montage en haut/en bas | 50 mm / 50 mm |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | juxtaposable : horizontalement 0 mm, verticalement 50 mm |
Position de montage | Profilé horizontal NS 35, EN 60715 |
Classe d’inflammabilité selon UL 94 (boîtier / blocs de jonction) | V0 |
Matériau du boîtier | Métallique |
Modèle de capot | PC |
Version des éléments latéraux | Aluminium |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Température ambiante (type de démarrage testé) | -40 °C |
Hauteur d'utilisation | ≤ 4000 m (> 2 000 m, tenir compte du derating) |
Classe climatique | 3K3 (selon EN 60721) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | ≤ 93 % (a +25 °C, sans condensation) |
Choc | 30g, 18 ms suivant CEI 60068-2-27 |
Vibrations (service) | < 12 ... 13,2 Hz, amplitude ±1 mm, 13,2 ... 100 Hz, 0,7 g selon CEI 60068-2-6 |
Catégorie de surtension | |
EN 61010-1 | II |
Sécurité des appareils de mesure, de commande, de régulation et de laboratoire | |
Désignation de la norme | Sécurité pour les appareils de mesure, de commande, de régulation et de laboratoire |
Normes/prescriptions | CEI 61010-1 |
Très basse tension de sécurité | |
Désignation de la norme | Très basse tension de sécurité |
Normes/prescriptions | CEI 61010 (SELV) / (PELV) |
Isolation sûre | |
Désignation de la norme | Isolement sécurisé |
Normes/prescriptions | DIN VDE 0100-410 |
Équipements d'alimentation basse tension à sortie de courant continu | |
Désignation de la norme | Équipements d'alimentation basse tension, à sortie de courant continu |
Normes/prescriptions | EN 61204-3 |
Pont du navire | |
Désignation de la norme | Pont du navire |
Normes/prescriptions | CEI/EN 60945 |
UL | |
Repérage | UL Listed UL 61010 |
UL | |
Repérage | UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C |
Construction navale | |
Repérage | DNV |
Construction navale | |
Repérage | LR |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Directive basse tension | Conformité à la directive NSR 2014/35/UE |
Règles CEM Perturbations radioélectriques | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Règles CEM - Immunité électromagnétique | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Immunité | Immunité selon EN 61000-6-2 (environnement industriel) |
Émissions conduites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-3 |
Émissions parasites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-6-3 |
Émissions conduites DNV GL | |
DNV | Classe B |
Texte complémentaire | Domaine de la distribution d'énergie |
Émissions parasites DNV GL | |
DNV | Classe B |
Texte complémentaire | Domaine des ponts |
Circuits de haute pulsation | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-3-2 |
Papillotement | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-3-3 |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Décharge par contact | 6 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Décharge dans l'air | 8 kV (Sévérité de contrôle 3) |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Champ électromagnétique HF | |
Plage de fréquence | 80 MHz ... 6 GHz |
Intensité de champ | 10 V/m |
Plage de fréquence | 1,4 GHz ... 6 GHz |
Intensité de champ | 3 V/m |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Entrée | 4 kV |
Sortie | 2 kV |
Signal | 2 kV |
Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
Entrée | 2 kV (Sévérité de contrôle 4 - symétrique) |
4 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) | |
Sortie | 1 kV (Sévérité de contrôle 3 - symétrique) |
2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) | |
Signal | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - asymétrique) |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Perturbations conduites | |
Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Tension | 10 V |
Ondes sinusoïdales amorties (ring wave) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-12 |
Remarque | Critère A |
Référence | 2907161 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CMUO13 |
Product key | CMUO13 |
GTIN | 4055626166582 |
Poids par pièce (emballage compris) | 1 637 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 1 366,66 g |
Numéro du tarif douanier | 85044095 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DK-67494-ULEAC
Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764LR
Identifiant de lhomologation: LR2002877TAEAC
Identifiant de lhomologation: RU-DE.B.00184/20UL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528BSH
Identifiant de lhomologation: 1025aKC
Identifiant de lhomologation: R-R-PCK-2907161cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827UL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: Non applicable) |
SCIP | dc76d433-c225-4fef-af18-1e51fbf35b5d |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 68,3 kg CO2e |
Produits compatibles
-
TRIO-BAT/PB/24DC/1.2AH - Module de batterie 1394729
-
TRIO-BAT/PB/24DC/4AH - Module de batterie 1394730
-
TRIO-BAT/PB/24DC/7AH - Module de batterie 1384031
-
TRIO-BAT/PB/24DC/12AH - Module de batterie 1394727
-
UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Module de batterie 1274520
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Module de batterie 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Module de batterie 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Module de batterie 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Module de batterie 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Module de batterie 1354641
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - Module de batterie 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - Module de batterie 2320429
Avantages
Format compact : le module UPS et l'alimentation sont réunis dans un seul boîtier
Longue durée de sauvegarde grâce à une large sélection d'accumulateurs d'énergie VRLA
Interface USB pour la connexion avec des commandes supérieures, par ex. des PC industriels
Démarrage possible à partir du stockage d'énergie, même sans réseau d'entrée
Utilisation universelle grâce à ses homologations internationales et sa plage de températures étendue
Installation simple par connectique Push-in
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem