VAL-US 60/2+0/1U/FM
-
Parafoudre de type 2
2907043
Parafoudre / parasurtenseur universel enfichable à base de varistances destiné aux applications 48–60 V DC, comprenant deux fils et une masse, avec contact de signalisation à distance
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | |
Remarque | Pour le montage dans un boîtier protégé contre les contacts fortuits. Pour les applications avec Uc> 500 V, les écarts latéraux ainsi que ceux dans la zone de raccordement doivent être de 5 mm minimum entre les différents éléments actifs, y compris ceux mis à la terre. |
Type de produit | Protection antisurtension pour alimentations NEMA |
Gamme de produits | VALVETRAB MS |
Classe d'essai CEI | II |
T2 | |
Types EN | T2 |
Système d'alimentation CEI | TN-S |
Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
Message protection antisurtension défectueuse | optique, contact de signalisation à distance |
Propriétés d'isolation | |
Degré de pollution | 2 |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Affichage/signalisation à distance | |
Dénomination connexion | Contact de signalisation à distance de défaut |
Fonction de commutation | Inverseur |
Tension de service | 5 V AC ... 250 V AC |
125 V AC (UL) | |
125 V DC (200 mA DC) | |
Courant de service | 5 mA AC ... 1,5 A |
1 A (UL) | |
1 A (30 V DC) |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M5 |
Couple de serrage | 2,5 Nm ... 3 Nm |
22 lbf-in. ... 26,5 lbf-in. (UL) | |
Longueur à dénuder | 16 mm |
Section de conducteur souple min. | 1,5 mm² |
Section de conducteur souple max. | 25 mm² |
Section de conducteur rigide min. | 1,5 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 35 mm² |
Section conduct. AWG | 15 ... 2 |
10 ... 2 (UL) | |
Contact de signalisation à distance de défaut | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
Longueur à dénuder | 6 mm |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 0,5 mm² |
Section de conducteur rigide min. | 0,14 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 0,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 20 (UL) |
Dessin coté |
|
Largeur | 70,6 mm |
Hauteur | 40,6 mm |
Unité de hauteur | 1 HE |
Profondeur | 85,6 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Matériau du boîtier | PA 6.6 |
PBT |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Circuits de protection | L-PE |
N-PE | |
Sens de l'action | N-PE |
L-PE | |
Tension nominale UN | 60 V AC ±10 % (TN-S) |
60 V DC ±10 % | |
-48 V DC ±10 % (RRH) | |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tension permanente maximale UC | 75 V AC |
100 V DC | |
Courant de charge nominal IL | 80 A |
Courant résidual IPE | ≤ 0,45 mA |
Consommation de puissance en veille PC | ≤ 35 mVA |
Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 15 kA |
Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 40 kA |
Courant de court-circuit assigné ISCCR | 25 kA |
Niveau de protection en tension Up | ≤ 0,55 kV |
Tension résiduelle Ures | ≤ 0,55 kV (pour In) |
≤ 0,425 kV (pour 10 kA) | |
≤ 0,325 kV (à 5 kA) | |
≤ 0,275 kV (pour 3 kA) | |
Réponse au TOV pour UT | 100 V AC (5 s / mode résistance) |
Temps de réponse tA | ≤ 25 ns |
Fusible en amont maximum pour câblage simple en V | 80 A AC (gG - 16 mm²) |
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 160 A AC (gG) |
Caractéristiques techniques supplémentaires | |
Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 40 kA |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (uniquement lorsque toutes les bornes sont utilisées) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Choc (fonctionnement) | 30g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (fonctionnement) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Spécifications UL | |
Tension maximale permanente (MCOV L-N) | 75 V AC |
100 V DC | |
Circuits de protection | N-G |
L-G | |
(L+) - (L-) | |
(L+) - G | |
(L-) - G | |
Tension nominale | 60 V DC |
Système de distribution d'énergie | DC |
Type SPD | 4CA |
Affichage/signalisation à distance UL | |
Tension de service | 125 V AC |
Courant de service AC | 1 A AC |
Caractéristiques de raccordement UL | |
Couple de serrage | 30 lbf-in. |
Section conduct. AWG | 10 ... 2 |
Type de montage | Montage face avant |
Référence | 2907043 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CL1321 |
Product key | CL1321 |
GTIN | 4055626248981 |
Poids par pièce (emballage compris) | 222,222 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 222,222 g |
Numéro du tarif douanier | 85363030 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
MPB F600X16/ 1GS - Pont de câblage 2818355
-
MPB F400X16/ 1GS - Pont de câblage 2818342
-
MPB F200X16/ 1GS - Pont de câblage 2818339
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Tournevis 1206463
-
VAL-US-48/40-P - Fiche parafoudre type 2 2910333
-
VAL-MS BE/2+0/1U/FM - Élément de base 2907037
Avantages
Parasurtenseur deux canaux pour montage sur plaque
Montage perpendiculaire au connecteur
Embase avec contact de signalisation à distance indépendant du potentiel
Montage en rack dans les applications Panel 1U
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem