PLC-APT-UI-OUT
-
Module analogique
2906921
Module de sortie analogique pour modules logiques PLC logic (2e génération uniquement), à 1 canal, type de signal (4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V), configurable via DIP switchs, raccordement Push-in
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
Type de produit | Module d'extension |
Gamme de produits | PLC logic |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Isolant | Isolation de base |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Tension d'isolement assignée | 50 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,5 kV |
Alimentation | |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC |
Plage de tension de commande assignée par rapport à US | 0,8 ... 1,1 |
Courant d'alimentation de commande assigné IS | ≤ 28 mA |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité |
Parafoudre basse tension |
Entrée TOR | |
Tension de commande assignée UC | 24 V DC |
Courant de commande assigné IC | ≤ 1 mA |
Analogique | |
Dénomination sortie | Sortie analogique tension |
Nombre de sorties | 1 |
Signal de sortie tension | 0 V ... 10 V |
2 V ... 10 V | |
Tension de sortie maximale | 12,3 V |
Ondulation | < 20 mVCC |
Charge/charge de sortie Sortie tension | 10 kΩ |
Limitation de la surtension | > 33 V |
Erreur de transmission max. | 1 % |
Résolution | 10 Bit (Échelle de 0 à 1 000) |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension |
Analogique | |
Dénomination sortie | Sortie analogique courant |
Nombre de sorties | 1 |
Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Intensité de sortie maximale | 24,6 mA |
Charge/charge de sortie Sortie courant | 500 Ω (20 mA) |
Limitation de la surtension | > 33 V |
Erreur de transmission max. | 1 % |
Résolution | 10 Bit |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Nombre de connexions | 4 |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
Affichage des défauts | LED rouge |
Largeur | 6,2 mm |
Hauteur | 80 mm |
Profondeur | 94 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
UL, USA / Canada | |
Repérage | UL 508 Listed |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | DIN EN 50178 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2906921 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK2622 |
Product key | DK2622 |
GTIN | 4055626155524 |
Poids par pièce (emballage compris) | 72,4 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 43 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242201 |
ECLASS-15.0 | 27242201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001420 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 43a911b6-5134-4729-9bb8-3a0d6d69dde0 |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem