TTC-6-GDT-D-24AC-UT-I
-
Parafoudre
2906845
Protection antisurtension primaire à indicateur d'état intégré pour un circuit de signalisation bifilaire libre de potentiel de terre. Utilisable dans des circuits sécurisés jusqu'au niveau d'intégrité de sécurité 3.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Protection antisurtension pour la technique MCR |
Gamme de produits | TERMITRAB complete |
Classe d'essai CEI | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Type | Module pour profilés monobloc |
Message protection antisurtension défectueuse | optique |
Paires de fils par module | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Tension nominale UN | 24 V AC |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Dessin coté |
|
Largeur | 6,2 mm |
Hauteur | 92 mm |
Profondeur | 69,5 mm (avec profilé 7,5 mm) |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Matériau isolant | PBT |
Matériau du boîtier | PBT |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | oui |
Sens de l'action | Line-Line |
Tension permanente maximale UC | 28 V DC |
30 V AC | |
Courant de référence | 1 A DC (60 °C) |
2 A AC (60 °C) | |
Courant utile de service IC pour UC | ≤ 1 µA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-fil) | 5 kA |
Courant de décharge d'impulsion Iimp (10/350) µs (fil-fil) | 0,5 kA |
Niveau de protection Up (fil-fil) | ≤ 800 V (C1 - 2 kV) |
≤ 1 kV (C2 - 10 kV) | |
≤ 800 V (C3 - 25 A) | |
≤ 900 V (C3 - 100 A) | |
Temps d'amorçage tA (fil-fil) | ≤ 100 ns |
Perte d'insertion aE, sym. | typ. 0,3 dB (≤ 8 MHz/150 Ω) |
typ. 0,3 dB (≤ 30 MHz/50 Ω) | |
Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 50 Ω | typ. 130 MHz |
Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 150 Ω | typ. 25 MHz |
Capacité (fil-fil) | 5 pF |
Résistance par circuit | ≤ 100 mΩ |
Message protection antisurtension défectueuse | optique |
Courant de choc admissible (fil-fil) | C1 - 1 kA |
C2 - 5 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 500 A | |
Heure de réinitialisation d'impulsion (fil-fil) | ≤ 1 ms |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (avec couvercle d'extrémité) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 4000 m (amsl) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Normes/prescriptions | CEI 61643-21 |
Remarque | 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modifiée + A2:2012 |
EN 61643-21 | |
Normes/prescriptions | EN 61643-21 |
Remarque | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 2906845 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CL2264 |
Product key | CL2264 |
GTIN | 4055626137018 |
Poids par pièce (emballage compris) | 26,1 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 21,21 g |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808736
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
TTC-6-FMRS-UT - Pack Télécommunication 2907810
-
TTC-6-LCP - Couvercle 2908729
-
SSA 3-6 - Raccordement de blindage 2839295
-
SSA 5-10 - Raccordement de blindage 2839512
-
X-PEN 0,35 - Crayon de marquage 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Tournevis 1212602
Avantages
Peu encombrant et économique grâce à une petite largeur de 6 mm seulement
Surveillance permanente des parafoudres et indicateur d'état mécanique avec signalisation à distance en option
Une sélection simple qui répond à chaque exigence dans le domaine MCR grâce à un portefeuille complet de caractéristiques produit sur mesure
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem