TTC-6-MOV-C-24DC-UT-I - Parafoudre
2906837

Protection antisurtension moyenne avec indicateur d'état intégré pour un fil de signal avec potentiel de référence relié à la terre. Utilisable dans des circuits sécurisés jusqu'à la catégorie SIL 3.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Peu encombrant et économique grâce à une petite largeur de 6 mm seulement
Surveillance permanente des parafoudres et indicateur d'état mécanique avec signalisation à distance en option
Une sélection simple qui répond à chaque exigence dans le domaine MCR grâce à un portefeuille complet de caractéristiques produit sur mesure