TTC-6-3-HF-F-M-12DC-UT-I - Parafoudre
2906769

Parafoudre basse tension à indicateur d'état intégré et sectionnement par couteau pour trois fils de signaux à potentiel de référence commun. Pour applications HF et interfaces de télécommunication sans tension d'alimentation (jusqu'à 90 Mbit/s). Mise à la terre indirecte par éclateur à gaz. Utilisable dans des circuits sécurisés jusqu'à SIL 3.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Peu encombrant et économique grâce à une petite largeur de 6 mm seulement
Surveillance permanente des parafoudres et indicateur d'état mécanique avec signalisation à distance en option
Une sélection simple qui répond à chaque exigence dans le domaine MCR grâce à un portefeuille complet de caractéristiques produit sur mesure
Interruption aisée des circuits de signalisation pour les travaux d'entretien grâce au sectionnement par couteau vertical