TTC-6-2-HC-M-24DC-UT-I - Parafoudre
2906719

Parafoudre basse tension à indicateur d'état intégré et sectionnement par couteau, destiné à un circuit de signalisation à 2 fils, libre de potentiel de terre, à intensité nominale élevée, compatible KNX. Utilisable dans des circuits sécurisés jusqu'au niveau d'intégrité de sécurité 3.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Peu encombrant et économique grâce à une petite largeur de 6 mm seulement
Surveillance permanente des parafoudres et indicateur d'état mécanique avec signalisation à distance en option
Une sélection simple qui répond à chaque exigence dans le domaine MCR grâce à un portefeuille complet de caractéristiques produit sur mesure
Interruption aisée des circuits de signalisation pour les travaux d'entretien grâce au sectionnement par couteau vertical