Module porte-fusible avec fusible de 0,5 A remplaçable dans le circuit d'alimentation et dans le circuit de signalisation. Ainsi, il est possible d'alimenter directement en tension les appareillages de terrain, à partir de l'élément de base. De plus, le module E/S est protégé contre les courts-circuits dans les câbles de signalisation. Un fusible défectueux est signalé par une LED. Dans le circuit de signalisation, des points de test et un couteau de sectionnement sont disponibles pour la mesure sans interruption des signaux. Le module se met en place par un contact enfichable, sur un élément de base VIP I/O adapté. L'installation en zone 2, mode de protection « ec », est autorisée.
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX
-
Module d'entrée/sortie
2906599
Module porte-fusible pour éléments de base VIP I/O-Marshalling, avec fusibles de 0,5 A remplaçables dans le circuit d'alimentation des appareils de terrain et dans le circuit de signalisation. Des points de test intégrés et un couteau de sectionnement permettent de mesurer les signaux sans interruption. HART transparent.
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx CSAE 21.0004XCSA
Identifiant de lhomologation: 80071103CSAus
Identifiant de lhomologation: 80071103ATEX
Identifiant de lhomologation: CSANe 21ATEX4128XcULus Listed
Identifiant de lhomologation: E196811-201707007Produits compatibles
Avantages
Affichage de défaillance de fusible de la ligne de signal
La validation à deux niveaux permet de guider la tension dans les appareils fonctionnant au courant de champ
Canal pour marquage d'accessoires
Fusible amovible de type TE5
Séparation des signaux aux points-test
Une synchronisation intégrée réduit les erreurs éventuellement réalisées par l'utilisateur au cours du remplacement
Option d'agencement interne (24 V) des appareils de terrain raccordés équipés d'un affichage de défaillance de fusible