UNO-PS/350-900DC/24DC/60W - Convertisseur DC/DC
2906300

Convertisseur DC/DC UNO à découpage primaire avec une plage de tension étendue, pour montage sur profilé, entrée : de 350 à 900 V DC, sortie : 24 V DC / 60 W

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Autre plage de tension d'entrée
Installation directe sur le terrain
Faible encombrement dans le coffret de commande
Mise en service simplifiée
Convertisseur DC/DC certifié UL 1741