MACX MCR-VAC-PT
-
Convertisseur de tension
2906244
Convertisseur de tension MACX MCR, pour tensions alternatives de 0 V ... 20 V jusqu'à 0 ... 660 V AC, signal de sortie : 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Convertisseur de tension |
Etalonnage gain | ± 20 % |
Etalonnage zéro | ± 20 % |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Diode zéner bidirectionnelle 33 V |
Réponse indicielle (10-90 %) | < 180 ms |
Coefficient de température max. | < 0,015 %/K |
Erreur de transmission max. | < 1 % (de la valeur finale de la plage de mesure, 15 Hz ... 65 Hz) |
< 1,3 % (de la valeur finale de la plage de mesure, 65 Hz ... 405 Hz) | |
Isolation galvanique | |
Degré de pollution | 2 |
Isolation galvanique Entre circuit de mesure et circuit d'alimentation et sortie CEI 61010-2-030 | |
Normes/Prescriptions | CEI 61010-2-030 |
Tension d'essai | 5,3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Catégorie de mesure | II (1000 V) |
III (600 V) | |
IV (300 V) | |
Isolant | Isolation renforcée |
Isolation galvanique Circuit d'alimentation/circuit de sortie CEI 61010-1 | |
Normes/Prescriptions | CEI 61010-1 |
Tension d'essai | 2,2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Catégorie de surtension | III (300 V) |
IV (150 V) | |
Isolant | Isolation de base |
Alimentation | |
Tension nominale d'alimentation | 24 V DC (-20 % ... +25 %) |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Courant max. absorbé | < 45 mA |
Mesure | |
Configurable/programmable | oui |
Plage de tension d'entrée | 0 V AC ... 550 V AC |
Tension d'entrée maximale | + 660 V AC |
Plage de fréquence | 15 Hz ... 405 Hz |
Résistance d'entrée entrée tension | 5500 kΩ |
Forme d'impulsion | Tension alternative |
Mesure | |
Plage de tension d'entrée | 0 V AC ... 370 V AC |
Résistance d'entrée entrée tension | 3700 kΩ |
Mesure | |
Plage de tension d'entrée | 0 V AC ... 250 V AC |
Résistance d'entrée entrée tension | 2500 kΩ |
Mesure | |
Plage de tension d'entrée | 0 V AC ... 170 V AC |
Résistance d'entrée entrée tension | 1700 kΩ |
Mesure | |
Plage de tension d'entrée | 0 V AC ... 120 V AC |
Résistance d'entrée entrée tension | 1200 kΩ |
Mesure | |
Plage de tension d'entrée | 0 V AC ... 80 V AC |
Résistance d'entrée entrée tension | 800 kΩ |
Mesure | |
Plage de tension d'entrée | 0 V AC ... 54 V AC |
Résistance d'entrée entrée tension | 800 kΩ |
Mesure | |
Plage de tension d'entrée | 0 V AC ... 36 V AC |
Résistance d'entrée entrée tension | 800 kΩ |
Mesure | |
Plage de tension d'entrée | 0 V AC ... 24 V AC |
Résistance d'entrée entrée tension | 240 kΩ |
Signal: Tension | |
Signal de sortie tension | 0 V ... 10 V |
2 V ... 10 V | |
Signal de sortie tension maximale | ≤ 11 V |
Charge/charge de sortie Sortie tension | > 10 kΩ |
Ondulation | 50 mV |
Signal: Courant | |
Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Signal de sortie courant maximal | ≤ 22 mA |
Charge/charge de sortie Sortie courant | < 500 Ω |
Charge capacitive max. | < 1000 pF |
Charge inductive max. | < 1 mH |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 118 mm |
Profondeur | 114 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C (pas de condensation) |
Altitude | ≤ 2000 m |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
UKCA | |
Certificat | Conformité UKCA |
UL, USA / Canada | |
Repérage | UL 61010 Listed |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Directive basse tension | Conformité à la directive NS |
Immunité | EN 61000-6-2 |
Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | juxtaposables avec un intervalle de = 10 mm |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2906244 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CMMB11 |
Product key | CMMB11 |
GTIN | 4055626050911 |
Poids par pièce (emballage compris) | 153,1 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 145 g |
Numéro du tarif douanier | 85437090 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210125 |
ECLASS-15.0 | 27210125 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002477 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
SCIP | c7e36447-54cd-4d1f-b581-2b41388250bc |
Produits compatibles
Avantages
Plages de tension réglables
Signaux de sortie bidirectionnels
Isolation 3 voies
Étalonnage ZÉRO/GAIN ±20 %
Paramétrage sans outils des valeurs mesurées
Configuration Teach-in de la plage des valeurs mesurées
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem