MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LFD-SP
-
Bloc de commande de vanne
2906156
Bloc de commande de vanne Ex i pour commande d'électrovannes Ex i en zone Ex, entrée logique, tension de marche à vite de 24,3 V, limitation de courant à 48 mA, transparence des défauts de câblage et avec sortie de signalisation de défaut jusqu'à SIL 3 selon CEI 61508, raccordement Push-in.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Bloc de commande de vanne |
Gamme de produits | MACX Analog |
Configuration | DIP switch |
Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
Isolation galvanique | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Isolation galvanique Sortie/entrée, sortie de signalisation d'erreur CEI/EN 60079-11 | |
Normes/Prescriptions | CEI/EN 60079-11 |
Tension d'isolement assignée | 375 VCC |
Tension d'essai | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolation galvanique Sortie/entrée, sortie de signalisation d'erreur CEI/EN 61010-1 | |
Normes/Prescriptions | CEI/EN 61010-1 |
Tension d'isolement assignée | 300 Veff |
Tension d'essai | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolant | Isolement sécurisé |
Isolation galvanique Sortie/alimentation, connecteur sur profilé CEI/EN 60079-11 | |
Normes/Prescriptions | CEI/EN 60079-11 |
Tension d'isolement assignée | 375 VCC |
Tension d'essai | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolation galvanique Sortie/alimentation, connecteur sur profilé CEI/EN 61010-1 | |
Normes/Prescriptions | CEI/EN 61010-1 |
Tension d'isolement assignée | 300 Veff |
Tension d'essai | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolant | Isolement sécurisé |
Isolation galvanique Entrée/sortie de signalisation d'erreur/alimentation | |
Tension d'essai | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Alimentation | |
Tension nominale d'alimentation | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Puissance dissipée | < 1,62 W |
Signal: Logique | |
Nombre d'entrées | 1 |
Niveau commut. signal « 0 » | 0 V DC ... 5 V DC (ou ouvert) |
Niveau commut. signal « 1 » | 15 V DC ... 30 V DC |
Courant d'entrée | < 12 mA |
Impédance d'entrée | 3 MΩ (à haute impédance en cas de défaut de ligne sur la sortie) |
Immunisé contre les impulsions de test | Oui |
Signaler: Sortie de signalisation de défaut | |
Type de contact | Contact NO |
Type du signal de sortie | Sortie à transistor, passive |
Tension de commutation maximale | 30 V DC |
Courant de commutation maximal | 50 mA |
Protection contre les courts-circuits | oui |
Signal: Tension | |
Description de la sortie | à sécurité intrinsèque |
Nombre de sorties | 1 |
Tension de sortie | ≥ 9,7 V DC (48 mA) |
Limitation du courant | > 48 mA (avec détection de défaut de ligne) |
Temps de réponse | < 30 ms |
Tension de marche à vide | > 24,3 V DC |
Protection contre les courts-circuits | oui |
Détection de défaut de ligne | > 10 kΩ (Rupture de ligne) |
< 50 Ω (Court-circuit) | |
activé/désactivé via commutateur DIP |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de câble flexible (2 conducteurs de même section) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Embout TWIN sans douille en plastique) |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (Embout et cône d'entrée isolant TWIN) | |
Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
24 ... 22 (Embout TWIN sans douille en plastique) | |
20 ... 16 (Embout et cône d'entrée isolant TWIN) |
Installation Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Circuits électriques Ex i (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Inductance interne max. Li | négligeable |
Capacité interne max. Ci | 11 nF |
Tension de sortie max. Uo | 27,06 V |
Courant de sortie max. Io | 91,11 mA |
Puissance de sortie max. Po | 616 mW |
Résistance interne max. Ri | 297 Ω |
Tension maximale de sécurité Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIA/I (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 34,3 mH / 2,29 µF |
IIB/IIIC (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 17,1 mH / 0,686 µF |
IIC (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 4,3 mH / 0,078 µF |
IIA (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 20 mH / 0,47 µF, 0,5 mH / 0,62 µF, 0,2 mH / 0,8 µF, 0,1 mH / 0,89 µF |
IIB/IIIC (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 5 mH / 189 nF, 2 mH / 289 nF, 0,15 mH / 489 nF |
IIC (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 1 mH / 39 nF, 0,5 mH / 59 nF, 0,15 mH / 89 nF |
Affichage d'état | LED verte (tension d'alimentation) |
LED jaune (état de commutation) | |
LED rouge (défaut sur la ligne) |
Dessin coté |
|
Largeur | 12,5 mm |
Hauteur | 107,9 mm |
Profondeur | 113,7 mm |
Profondeur NS 35/7,5 | 114,5 mm (Enclenché sur un rail DIN NS 35/7,5, conforme à la norme EN 60715) |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) |
Matériau du boîtier | PA 6.6-FR |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (pas évalué par UL) |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C (Position de montage au choix) |
-20 °C ... 70 °C (Déclassement) | |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Hauteur d'utilisation (≤ 2000 m) | |
Altitude | ≤ 2000 m (Les caractéristiques techniques concernent des altitudes ≤2000 m au-dessus du niveau de la mer. Pour les altitudes >2000 m au-dessus du niveau de la mer, voir la fiche technique.) |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 70 °C |
Tension maximale de sécurité Um | 253 V AC |
125 V DC | |
Tension d'isolement assignée | 375 VCC |
300 V AC/DC | |
Hauteur d'utilisation (≤ 3000 m) | |
Plage de hauteurs | > 2000 m ... 3000 m |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 63 °C |
Tension maximale de sécurité Um | 190 V AC |
110 V DC | |
Tension d'isolement assignée | 190 V |
Hauteur d'utilisation (≤ 4000 m) | |
Plage de hauteurs | > 3000 m ... 4000 m |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 56 °C |
Tension maximale de sécurité Um | 60 V AC/DC |
Tension d'isolement assignée | 60 V AC/DC |
Hauteur d'utilisation (≤ 5000 m) | |
Plage de hauteurs | > 4000 m ... 5000 m |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 49 °C |
Tension maximale de sécurité Um | 60 V AC/DC |
Tension d'isolement assignée | 60 V AC/DC |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
Remarque | en plus de la norme EN 61326 |
ATEX | |
Repérage | I (M1) [Ex ia Ma] I |
II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X | |
Certificat | IBExU 13 ATEX1045X |
IECEx | |
Repérage | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificat | IECEx IBE 13.0014X |
CCC / China-Ex | |
Repérage | [Ex ia Ga] IIB |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia IIB Ga] IIC T4 Gc | |
Certificat | 2022122316115979 |
UL, USA / Canada | |
Repérage | UL 61010 Listed |
Certificat | , C.D.-No 83104549 |
Homologation construction navale | |
Certificat | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Repérage | 3 |
INMETRO | |
Repérage | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificat | DNV 18.0145 X |
Données de construction navale | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Immunité | EN 61000-6-2 |
Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
GB Standard | |
Normes/Prescriptions | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2906156 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK1214 |
Product key | DK1214 |
GTIN | 4055626040882 |
Poids par pièce (emballage compris) | 168,1 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 151,9 g |
Numéro du tarif douanier | 85437090 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 273f1e59-9724-4c30-968f-0626581be3ba |
Produits compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connecteur de bus sur rail DIN 2695439
-
MCR-DP - Séparateur 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Porte-modules 2924854
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etiquette en plastique 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etiquette en plastique 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etiquette en plastique 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Repères pour appareils 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Repères pour appareils 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Repères pour appareils 0831732
-
MACX MCR-PTB - Modules d'alimentation et de détection d'erreur 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Modules d'alimentation et de détection d'erreur 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
Avantages
Entrée : logique
Sortie : sécurité intrinsèque [Ex ia] ; tension de marche à vite > 24,3 V CC ; limitation de courant > 48 mA
Détection d'erreurs de ligne (activable/désactivable) via le circuit de signalisation et la sortie de signalisation séparée
Transparent pour les impulsions de test
Jusqu'à SIL 3 selon CEI/EN 61508
Séparation galvanique sécurisée entre la sortie, l'entrée, l'alimentation et la sortie de signalisation
Alimentation en énergie et message d'erreur possibles via le connecteur sur profilé
Connecteurs à sortie vissée, connectique Push-in
Installation autorisée en zone 2
Largeur de boîtier : 12,5 mm
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem