UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C3/L IM - Module actif
2906120

Module VARIOFACE à 16 canaux, utilisation avec cartes d'entrées/sorties (IOTA) numériques 24 V Honeywell® Experion C300, modèle gauche, 3 A, 120 V, inter-triage

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles




Avantages

Boîtier UM-PRO
Montage sur profilé, comprend pied de mise à la terre
Un fusible 3 A enfichable par canal
Configuration variable selon le canal pour contacts NF et NO
Alimentation électrique sélectionnable : inter-répartition par canal ou alimentation externe (via interrupteur à bascule)
Conçu pour le montage sur le côté gauche de l'armoire électrique
Affichage à LED pour fusible grillé