PRT-1S-350/20/R
-
Parasurtenseur de type 2
2905977
Parafoudres pour installation de circuits imprimés peu encombrante, conformément au type 2 / classe II, pour installations d'alimentation TN et TT monophasées.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Dispositif de protection antisurtension |
Gamme de produits | PRINTRAB |
Classe d'essai CEI | II |
T2 | |
Types EN | T2 |
Système d'alimentation CEI | TN-S |
TT | |
Type | Parasurtenseur intégré pour circuits imprimés |
Message protection antisurtension défectueuse | Contact de signalisation à distance |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Rigidité diélectrique | < 2,5 kV (1 min.) |
Affichage/signalisation à distance | |
Fonction de commutation | Contact NF |
Tension de service | 5 V AC ... 250 V AC |
125 V AC (UL) | |
30 V DC | |
Courant de service | 5 mA AC ... 1 A AC |
1 A AC (UL) | |
1 A DC |
Dessin coté |
|
Largeur | 38,4 mm |
Hauteur | 41 mm |
Profondeur | 22,4 mm |
Couleur | gris clair (RAL 7035) |
gris (RAL 7042) | |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Valeur CTI du matériau | 600 |
Groupe de matériaux | I |
Matériau du boîtier | PA 6.6 |
Circuits de protection | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Sens de l'action | L-N & L(N)-PE |
Tension nominale UN | 230 V AC (TN) |
230 V AC (TT) | |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tension permanente maximale UC | 350 V AC |
Courant résidual IPE | ≤ 50 µA |
Consommation de puissance en veille PC | ≤ 20 mVA |
Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 20 kA |
Courant de court-circuit assigné ISCCR | 1 kA |
Niveau de protection en tension Up (L-N) | ≤ 2,5 kV |
Niveau de protection en tension Up (L-PE) | ≤ 1,8 kV |
Niveau de protection en tension Up (N-PE) | ≤ 1,8 kV |
Réponse au TOV pour UT (L-N) | 336 V AC (5 s / mode résistance) |
440 V AC (120 min / mode résistance) | |
Réponse au TOV pour UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / mode défaillance sécurisée) |
Temps d'amorçage tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Temps d'amorçage tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Temps d'amorçage tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 63 A (MCB C) |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Choc (fonctionnement) | 25g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (fonctionnement) | 5g (5 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
Remarque | 2011 |
EN 61643-11 | |
Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
Remarque | 2012 |
Type de montage | Montage circuits imprimés |
Position de montage | Interne |
Référence | 2905977 |
Conditionnement | 20 Unité(s) |
Commande minimum | 20 Unité(s) |
Clé de vente | CL1471 |
Product key | CL1471 |
GTIN | 4055626287607 |
Poids par pièce (emballage compris) | 68,655 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 68,655 g |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Avantages
Faible encombrement grâce aux produits miniaturisés
Surveillance permanente des fonctions grâce à un contact de télésignalisation intégré
Respect des normes actuelles avec parafoudre basse tension pour circuits imprimés (PCB)
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem