Commutateur de valeur limite de température à configuration universelle avec sortie de relais et connectique enfichable pour commuter les valeurs limites de température. Côté entrée, il est possible de traiter des capteurs RTD et TC de 2, 3 et 4 fils. Côté sortie, il existe un relais avec contact NO. Il est ainsi possible de commuter des charges jusqu'à 250 V AC/DC et max. 6 A. Vous pouvez configurer l'appareil à l'aide de l'une des solutions logicielles gratuites ou de votre smartphone. Les réglages par défaut peuvent en outre être effectués facilement à l'aide du commutateur DIP directement sur l'appareil (voir tableau de configuration). Le commutateur de valeur limite de température prend en charge la surveillance des défauts et la communication en champ proche.
MINI MCR-2-T-REL-PT
-
Bascule double seuil
2905633
Commutateur de valeur-limite de température, à configuration universelle, avec sortie de relais NO pour le raccordement de thermomètres à résistance à 2, 3 ou 4 conducteurs et de thermocouples. Configurable via sélecteur de codage DIP ou logiciel. Connectique Push-in
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Type de produit | Bascule double seuil |
Gamme de produits | MINI Analog Pro |
Nombre de voies | 1 |
Configuration | DIP switch |
Logiciel | |
Application | |
Propriétés d'isolation: GB Standard | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Fonctionnalité | |
Configuration | DIP switch |
Logiciel | |
Application |
Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
Précision point de commutation | < 0,1 % |
Réponse indicielle (0 - 99 %) | 300 ms |
570 ms | |
380 ms | |
300 ms | |
570 ms | |
Coefficient de température max. | 0,01 %/K |
Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation | |
Tension d'isolement assignée | 300 Veff |
Tension d'essai | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolant | Isolation renforcée selon CEI/EN 61010-1 |
Alimentation | |
Tension nominale d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 9,6 V DC ... 30 V DC (Le connecteur sur profilé (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, référence 2869728) peut être utilisé pour ponter la tension d'alimentation, il s'encliquette alors sur un profilé de 35 mm selon EN 60715.) |
Courant absorbé typique | 44 mA (12 V DC) |
22 mA (24 V DC) | |
Consommation de puissance (Sortie I) | 570 mW |
Signal | |
Nombre d'entrées | 1 |
Mesure | |
Nombre d'entrées | 1 |
Configurable/programmable | oui |
Types de capteurs utilisables (RTD) | Capteurs Pt, Ni, Cu |
Types de capteurs utilisables (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, A-1, A-2, A-3, M, L |
Sources d'entrée utilisables | Sonde thermométrique à résistance |
Thermocouples | |
Plage de mesure de la température | -250 °C ... 2500 °C (RTD) |
Étendue de la plage de mesure de la température | ≥ 20 K (RTD) |
: | 500 °C ... 1820 °C |
-230 °C ... 1000 °C | |
-210 °C ... 1200 °C | |
-250 °C ... 1372 °C | |
-200 °C ... 1300 °C | |
-50 °C ... 1768 °C | |
-50 °C ... 1768 °C | |
-200 °C ... 400 °C | |
-200 °C ... 900 °C | |
-200 °C ... 600 °C | |
0 °C ... 2500 °C | |
0 °C ... 1800 °C | |
0 °C ... 1800 °C | |
-200 °C ... 100 °C | |
-200 °C ... 800 °C | |
Courant d’alimentation du capteur | 200 µA (RTD) |
Résistance totale de ligne max. autorisée | ≤ 25 Ω (par ligne, RTD en technique à 3 ou 4 fils) |
≤ 50 Ω (comparable, RTD en technique à 2 fils) | |
Plage de résistance linéaire | 0 Ω ... 4000 Ω (RTD) |
Plage de signal mV linéaire | -500 mV ... 500 mV (RTD) |
Technologie de raccordement | 2, 3 ou 4 fils |
Commutation: Relais | |
Nombre de sorties | 1 |
Type de contact | 1 contact NO |
Matériau des contacts | AgSnO2, doré |
Tension de commutation maximale | 250 V AC |
30 V DC | |
240 V AC (UL) | |
Intensité permanente limite | 6 A AC |
4 A DC | |
Courant de commutation minimal | 100 mA (12 V DC) |
Courant de commutation maximal | 6 A AC (250 V AC) |
4 A DC (30 V DC) | |
Durée de vie mécanique | 2x 107 cycles |
Plage de réglage de la temporisation du temps d'amorçage | 0 s ... 10 s (réglable librement par logiciel) |
Hystérésis interne | réglable librement par logiciel |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (avec embout) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (sans embout) | |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 (souple) |
Installation Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Données: Interface IFS | |
Type de raccordement | Micro USB type B |
Affichage d'état | LED verte (tension d'alimentation) |
LED jaune (sortie de couplage) | |
Affichage des défauts | LED rouge |
Largeur | 6,2 mm |
Hauteur | 109,81 mm |
Profondeur | 119,2 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Matériau du boîtier | PBT |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (pas évalué par UL) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
ATEX | |
Repérage | II 3G Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
Certificat | BVS 18 ATEX E 071 X |
IECEx | |
Repérage | Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
Certificat | IECEx BVS 18.0060X |
CCC / China-Ex | |
Repérage | Ex ic ec nC IIC T4 Gc |
Certificat | 2022122304115965 |
UL, USA / Canada | |
Repérage | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A | |
Class I, Zone 2, Group IIC T4A | |
Homologation construction navale | |
Certificat | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
EAC Ex | |
Repérage | 2Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
Certificat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
Données de construction navale | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Immunité | EN 61000-6-2 |
Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
GB Standard | |
Normes/Prescriptions | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 | |
GB/T 3836.8 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Pour le pontage de la tension d'alimentation, le connecteur de bus sur rail DIN peut être utilisé et encliqueté sur un rail DIN de 35 mm selon EN 60715. |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2905633 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK1127 |
Product key | DK1127 |
GTIN | 4046356999847 |
Poids par pièce (emballage compris) | 119 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 99,99 g |
Numéro du tarif douanier | 85437090 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 238705DNV
Identifiant de lhomologation: TAA000021EIECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx BVS 18.0060XcUL Listed
Identifiant de lhomologation: E196811UL Listed
Identifiant de lhomologation: E196811ATEX
Identifiant de lhomologation: BVS 18 ATEX E 071 XEAC Ex
Identifiant de lhomologation: TP012 103.01 00079CCC
Identifiant de lhomologation: 2022122304115965EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 98ba4235-469a-4f88-aea5-5ba1562e0e43 |
Produits compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connecteur de bus sur rail DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2869728
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Porte-modules 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Porte-modules 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adaptateur système 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Module de communication 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Module de communication 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Module de communication 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Module de communication 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adaptateur de programmation 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptateur 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Adaptateur de programmation 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Jeu de fiches 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Jeu de fiches 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Repères pour butée 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Repères pour butée 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Bandes de repérage 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Etiquette en plastique 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Etiquette en plastique 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Etiquette en plastique 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Etiquette en plastique 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Etiquette en plastique 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Etiquette en plastique 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Etiquette en plastique 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Etiquette en plastique 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Etiquette en plastique 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Etiquette en plastique 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Repères pour butée 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Repères pour butée 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Bloc de jonction d'alimentation 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Bloc de jonction d'alimentation 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Élément de surveillance 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Élément de surveillance 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem