EM-D-8/4-24DC-IFS
-
Module d'extension
2904473
Pour les applications complexes avec appareils Interface-System (IFS), le nouveau module d'extension vous propose des entrées et sorties numériques, pour traiter des signaux supplémentaires sur le terrain. Raccordement simple à une passerelle IFS via le connecteur de bus sur profilé agissant comme un Esclave.
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module d'extension |
Gamme de produits | CONTACTRON |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Alimentation | |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Courant d'alimentation de commande assigné IS | 85 mA (plus courant de charge des sorties) |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité |
Parafoudre basse tension |
Numérique | |
Nombre | 8 |
Tension de commande assignée UC | 24 V DC ±20 % |
Plage de tension de commande | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Courant de commande assigné IC | 3 mA |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité |
Parafoudre basse tension |
Numérique: Sorties de couplage | |
Nombre | 4 |
Tension de sortie de mesure USO | 24 V DC |
Tension résiduelle | 1 V |
Tension de commutation maximale | 23 V DC (US - URésid de la sortie) |
Courant de commutation maximal | 500 mA (par sortie) |
Circuit de protection | Faire attention à la protection parallèle contre inversions de polarité, au fusible (Protection avec un fusible F de 8 A max) |
Alimentat. | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Port de programmation | |
Type de raccordement | S-PORT (connecteur femelle) |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de pôles | 12 |
Système INTERFACE | |
Type de raccordement | Connecteur de bus sur rail DIN |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de pôles | 5 |
Données: Interface IFS | |
Débit de données | 76800 Baud |
Débit série | 76,8 kbit/s |
Type de raccordement | Connecteur de bus sur rail DIN |
S-PORT (connecteur) | |
Données: Interface de service | |
Protocole de communication | Interface-System |
Type de raccordement | S-PORT (connecteur femelle) |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de pôles | 12 |
Données: Bus d'appareils | |
Protocole de communication | Interface-System |
Type de raccordement | Connecteur de bus sur rail DIN |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de pôles | 5 |
Taux de transmission | 76,8 kbit/s |
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 99 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Matériau du boîtier | Polyamide PA non renforcé |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -35 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -35 °C ... 80 °C |
Normes/Prescriptions | EN 61131-2 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2904473 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK772Z |
Product key | DK772Z |
GTIN | 4046356826051 |
Poids par pièce (emballage compris) | 175 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 99,99 g |
Numéro du tarif douanier | 85389091 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
SCIP | f36182ec-6615-4e00-a646-7d5bfb384917 |
Produits compatibles
-
IFS-USB-DATACABLE - Câble de données 2320500
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Connecteur de bus sur rail DIN 2201937
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Interface de données 2297620
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Interface de données 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Interface de données 2901528
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Interface de données 2901988
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Interface de données 2904472
-
IFS-CONFSTICK-L - Module de mémoire 2901103
-
IFS-CONFSTICK - Module de mémoire 2986122
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptateur 2905872
-
US-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0819301
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Connecteur mâle pour C.I. 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Connecteur pour C.I. 1857919
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - Elément enfichable 1784729
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem