UM-2KS50/DO 4/RS/K/SO225
-
Modules de sortie
2904111
Module de sortie tout-ou-rien à 4 canaux avec raccordement vissé. Réalisation redondante de l'alimentation en tension et du connecteur 50 pôles. Convient pour la carte Yokogawa SDV 521.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module de transmission |
Nombre de voies | 4 |
Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Isolant | Isolation fonctionnelle |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Tension nominale UN | 24 V DC (plage admissible 19 V - 30 V DC) |
Intensité admissible max. par branche | 2 A (temporisé) |
Courant cumulé max. de toutes les branches | 10 A (temporisé) |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Tension d'isolement assignée | 50 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
Automate pris en charge YOKOGAWA ProSafe-RS | |
Carte E/S adaptée | SDV521 |
Niveau terrain | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Nombre de pôles | 8 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Niveau des automates | |
Type de raccordement | Yokogawa, compatible KS |
Nombre de connexions | 2 |
Nombre de pôles | 50 |
Couple de serrage | 0,5 Nm |
Alimentat. | |
Type de raccordement | Raccord vissé/enfichable |
Section de conducteur rigide | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Présence d'un affichage d'état | oui |
Dimensions de l'article | |
Largeur | 145,1 mm |
Hauteur | 111,8 mm |
Profondeur | 93,3 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP00 |
Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 (Emplacement de montage) |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
Altitude | < 2000 m |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | EN IEC 60664-1 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | indifférent |
Information pour le fonctionnement | La surveillance de la tension du module ne fonctionne pas en association avec des blocs de jonction-fusibles HESILED avec voyant lumineux intégré et montés en amont. |
Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
Référence | 2904111 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK2A81 |
Product key | DK2A81 |
GTIN | 4046356783750 |
Poids par pièce (emballage compris) | 599 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 599 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: Non applicable) |
Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem